Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Axe electromecanice
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
Cauta rezultate pentru: EGC

Rezultate: 6
Tipareste
Axe electromecanice > Axe electro-mecanice
Program de baza
  • Dimensiune 70, 80, 120, 185
  • Cursa 50 ... 3000 mm
  • Forta 300 … 3000 N.
 
Axe electromecanice > Axe electro-mecanice
Program de baza
  • Dimensiune 50, 70, 80, 120, 185
  • Cursa 50 … 8500 mm
  • Forta 50 … 2500 N.
 
Axe electromecanice > Accesorii pentru actuatoare electro-mecanice > Ghidaje liniare
  • Dimensiune 70, 80, 120, 185
  • Cursa 50 … 8500 mm
  • Ghidaj cu bile cu recirculare.
 
Axe electromecanice > Axe electro-mecanice
  • Pentru sarcina transversala maxima pana la 900 Nm
  • Dimensiune 125, 160, 220
  • Cursa 50 … 5000 mm
  • Forta 450 … 1800 N.
 
Axe electromecanice > Axe electro-mecanice
  • Pentru sarcina transversala maxima pana la 900 Nm
  • Dimensiune 125, 160, 220
  • Cursa 50 ... 2400 mm
  • Forta 300 … 1300 N.
 
Axe electromecanice > Accesorii pentru actuatoare electro-mecanice > Elemente de fixare
Program de baza
  • Ansambluri suruburi pentru axa liniara EGC
  • Filet: M5, M6, M8