Cauta rezultate pentru: MPA-C

Rezultate: 7
Tipareste
Insule de ventile > Aplicatii specifice insulelor de ventile
  • Agenti lubrifiere NSF-H1, materiale conform FDA
  • Grad de protectie IP69K, sistem de etansare redundant
  • Clean design: usor de curatat
  • Ventile 2x 2/2, 2 x 3/2, monstabil 5/2, bistabil 5/2, 5/3
  • Debit nominal standard 450 ... 760 l/min
  • Latime ventil 14 mm
  • 2 ... 32 pozitii ventil, 2 ... 32 bobine ventil
  • Modular, cu pozitiile de ventil intr-o singura rama
  • Conectare multi-pin, fieldbus I-Port / IO-Link
  • Clasa protectie IP65, IP67, IP69K
 
Tehnologia de control > Documentatie

 

 
Automatizari de proces > Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Elemente de etansare si separatoare

 

 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Elemente de etansare si separatoare

 

 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Componente de operare > Aplicatii specifice modulelor de ventile
  • Placi de alimentare
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Placi de racordare/bare de racordare > Aplicatii specifice modulelor de ventile
  • Sub-baze
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile MPA-S
  • Sistem de comanda CPI (supra-ordonat Fieldbus sau bloc de control)
  • maxim 32 pozitii ventile / maxim 32 bobine.