Cauta rezultate pentru: MPA-S

Rezultate: 13
Tipareste
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile MPA-S
  • Actionare prin interfata AS
  • 2 pana la 5 ventile, liber configurabile (max 8 bobine) cu feedback intrari.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile MPA-S
  • Actionare prin multipin
  • maxim 24 pozitii ventile / maxim 24 bobine
  • Tehnologia de conectare:
    • 25 pini Sub-D.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile MPA-S
Program de baza
  • Tehnologia proportionala
  • Diagnoza comfortabila, integrata, datorita legaturii seriale
  • Pana la 8 zone de tensiune
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • maxim 64 pozitii ventil/maxim 128 bobine
    • I/O digitale
    • I/O analogice
    • Parametrizarea intrarilor si iesirilor
    • Sistem de diagnosticare integrat
    • Concepte de intretinere preventiva
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile MPA-S
  • Sistem de comanda CPI (supra-ordonat Fieldbus sau bloc de control)
  • maxim 32 pozitii ventile / maxim 32 bobine.
 
Tehnologia de control > Documentatie

 

 
Tehnologia de control > Periferii electrice
  • Interfata CPI
  • Interfata ASI
  • Senzori de presiune
  • Unitati de alimentare
  • Accesorii suplimentare
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Elemente pentru conectarea electrica in serie
  • Punte electrica
  • Modul electric.
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Placi de racordare/bare de racordare > Module de ventile universale
  • Placi de racordare
  • Placi de obturare
  • Placi de capat
  • Placi de alimentare.
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Componente de operare > Module de ventile universale
  • Drosele
  • Placi de alimentare verticale
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
Program de baza
  • Integrare cuprinzatoare a functiilor prin module tehnologice
  • Variante de instalare
    • de sine statator ca interfata I/O
    • cu insula de ventile VTSA-F
    • cu insula de ventile VTSA
    • cu insula de ventile MPA-L
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Module intrari/iesiri I/O
    • digitale
    • analogice
  • Controller CODESYS optional
 
Ventile > Ventile proportionale
  • Disponibil si pe insula de ventile MPA-S
  • Conexiune NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Debit: 380 ... 7000 l/min.
  • Regulator proportional 3/2
  • 3 setari disponibile (rapid, universal, precis)
  • Display disponibil ca optiune
 
Ventile > Ventile proportionale
  • Disponibil si pe insula de ventile MPA-S
  • Conexiune G1/8, G1/4, G1/2
  • Debit: 380 ... 7000 l/min.
  • Regulator proportional de presiune 3/2 cai
  • Regulator cu 3 setari la alegere (rapid, universal, precis)
  • Display disponibil ca optiune
 
Automatizari de proces > Control si interfete I/O > Interfata I/O si periferice electrice
  • Mod operare
    • individual
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Protocol de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Module intrare/iesire
    • siguranta intrinseca
    • EExi Namur si Non Ex Namur
  • Variante conectare
    • M12 (IP65)
    • sir de cleme (IP54)