Cauta rezultate pentru: OVEM

Rezultate: 2
Tipareste
Tehnologia vacuumului > Generatoare de vacuum
  • Mentenanta preventiva
  • Generare si monitorizare vacuum intr-un singur modul cu display
  • Marime nominala 0,45 ... 2 mm
  • Racord
    • conector cu impingere QS6, QS8
  • ventil vacuum ON/OFF
  • ventil pentru impuls ejectare
  • Senzor vacuum inegrat.
 
Tehnologia vacuumului > Accesorii pentru vacuum > Elemente de montare si conectare
  • Placi de baza pentru generatoare de vacuum OVEM