Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Axe electromecanice
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
Cauta rezultate pentru: PLN

Rezultate: 2
Tipareste
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Rezistent la intemperii
  • Rezistent la substanțe chimice
  • Rezistent la hidroliză
  • Adecvat pentru utilizarea în industria alimentară
  • Diametru exterior: 4 ... 16 mm
  • Diametru interior: 2.9 ... 12 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 14 bar
  • Temperatura ambientala: -30 … 80° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
    • Apa
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Lungimi individuale: livrare in unitati de 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Comanda minima: 3.000 m
  • Design individual: eticheta cu numele companiei Dvs. si / sau codul Dvs.de produs
  • Identificare si manipulare simpla: selectie culoare
  • Alegeti din 9 culori de baza
    • Usor de comandat cu configuratorul