Cauta rezultate pentru: ck

Rezultate: 21
Tipareste
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu stut
  • Conectare M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pentru tuburi cu interiorul 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Racordare cu filet
    • filet metric cu inel etansare
    • filet G cu inel de etansare
  • Racorduri cu impingere
  • Capisoane cu impingere
  • Piesa ramificator
  • Piulita olandeza
  • Ramificator multiplu
  • Piese inelare
  • Surub tubular.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu stut
  • Clean design
  • Rezistenta ridicata la coroziune, chimicale si temperatura
  • Conform FDA
  • Conector otel inoxidabil
  • Conectare: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Pentru tub cu diametru exterior: 4, 6, 8, 10 mm
  • Conectare infiletata
  • Filet metalic cu inel de etansare
  • Filet G cu inel de etansare
  • Conectori rapizi
 
Sisteme de racordare pneumatica > Accesorii pentru sistemul de conectori pneumatici
  • Taietor furtune si tuburi
  • Cleste montare / demontare
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Rezistent la stropi de sudura
  • Conectare R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pentru tub cu diametru exterior 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conectare infiletata
  • Filet R cu suprafata PTFE
  • Potrivit pentru vacuum
  • Racorduri push-in
  • Conectori push-in
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Conectare M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pentru tub cu diametru exterior de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conectare infiletata
    • Filet metric cu garnitura
    • Filet R cu suprafata PTFE
    • Filet G cu garnitura
  • Conectori push-in, cu auto-etansare
  • Racorduri push-in, cu auto-etansare
  • Conector rotativ push-in.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
Program de baza
  • Racordare R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Pentru tub cu diametrul exterior 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Port filetat
    • filet G cu garnitura
    • filet R, PTFE
  • Utilizabil pentru vacuum
  • Racorduri push-in
  • Conectori push-in
  • Conectori de trecere push-in
  • Capisoane push-in
  • Conectori push-in cu mansoane
  • Dopuri
  • Ramificator
  • Racorduri de trecere push-in
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
Program de baza
  • Racord M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Pentru tuburi cu exteriorul 2, 3, 4, 6 mm
  • Racordare cu filet
    • filet metric cu inel etansare
    • filet G cu inel de etansare
    • filet R, cu suprafata PTFE
  • Recomandat pentru vacuum
  • Racorduri push-in
  • Conectori push-in
  • Conectori de perete push-in
  • Capisoane push-in
  • Conectori push-in cu stuturi
  • Dopuri
  • Ramificatoare
  • Racorduri de perete push-in.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Cartus dimensiune 10, 14, 18, 20
  • Pentru tub cu diametru exterior 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Design drept sau in unghi
  • Adecvat pentru vacuum
  • Conectori push-in
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri
Program de baza
  • Alegere usoara a racodurilor potrivite. O solutie sigura pentru fiecare conexiune. Sistemul de alegere racorduri include peste 1000 tipuri de racorduri standard și funcționale.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Cartus dimensiunea 10, 18, 20
  • Pentru tub cu diametru exterior 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Design drept sau in unghi
  • Adecvat pentru vacuum
  • Conectori push-in
 
Automatizari de proces > Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri
Program de baza
  • Alegere usoara a racodurilor potrivite. O solutie sigura pentru fiecare conexiune. Sistemul de alegere racorduri include peste 1000 tipuri de racorduri standard și funcționale.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Rezistenta crescuta la coroziune si chimicale
  • Rezistenta la temperatura
  • Racord inox
  • Racord M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pentru tuburi cu exteriorul 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Conectare cu filet
    • Filet metric, filet R(conic)
  • Indicat pentru vacuum
  • Racorduri cu impingere
  • Conectori cu impingere
  • Conectori de perete cu impingere
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Fitinguri de tip click
  • Fara metale neferoase
  • Fara cupru, fluor si silicon
  • Compatibil cu spatiile aseptice
  • Conform FDA
  • Design usor de curatat datorita muchiilor si colturilor putine
  • Racord cu click
  • Racordare G1/8
  • pentru tub cu exterior 6 mm
  • Polimer Solid
 
Automatizari de proces > Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri
  • Instalare rapida si simpla a tuburilor prin operarea cu o mana
  • Montaj sigur, sunetul de inclichetare semnalizand atingerea pozitiei deschise sau inchise
  • Pierderi de aer reduse, fara zgarierea tubului prin pensele de retinere
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri
  • Instalare rapida si simpla a tuburilor prin operarea cu o mana
  • Montaj sigur, sunetul de inclichetare semnalizand atingerea pozitiei deschise sau inchise
  • Pierderi de aer reduse, fara zgarierea tubului prin pensele de retinere
 
Actionari electromecanice > Accesorii pentru actuatoare electro-mecanice > Piese montare pentru inel magnetic.
  • Cutie, kit senzori si suporti senzori pentru module electrice rotative
 
Prepararea aerului comprimat > purjarepentru condens
  • Pentru atasare la unitatile de preparare
  • Racordare G1/4, 4 mm
  • Druck 0 ... 16 bar
  • Purjare automata
  • Actionare manuala.
 
Solutii gata de instalare
  • Creati-va propriile module pneumatice cu Festo Design Tool 3D.
  • Selectati accesorii direct in modelul CAD si definiti modulul dvs. pre-asamblat.
  •  
  • Disponibil pentru urmatoarele serii:
    • Cilindri cu tija pistonului: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Unitati semi-rotative: DRRD, DRVS
    • Unitati cu ghidaj: DFM, DGSL
    • Actuator liniar cu feedback de pozitie: DFPI
 
Program de baza
  • Sistem Pick and place, portal liniar si spatial: calea rapida spre sisteme multi-axa cu unitati de manipulare standard din gama produselor modulare.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile MPA-S
  • Actionare prin interfata AS
  • 2 pana la 5 ventile, liber configurabile (max 8 bobine) cu feedback intrari.