Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
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
Cauta rezultate pentru: cmms-st

Rezultate: 5
Tipareste
Motoare si controllere > Controller > Controller pentru motoare pas cu pas
  • Tensiune 24, 48 V DC
  • Curent nominal 8 A
  • Frecventa maxima a pasilor 4 kHz.
 
Tehnologie de conectare electrica > Conectori
Program de baza
  • Racord pentru
    • controllere si sisteme de control multi-axe
    • controllere frontale FEC
    • conectare CAN-Bus si PROFIBUS
    • controllere CMMP-AS,CMMS-ST.
 
Tehnologie de conectare electrica > Cabluri de legatura > Cabluri de conectare pentru control
Program de baza
Nou 11/2019: varianta noua
  • Conexiune intre interfata de senzori CASM si sistemul de masurare a pozitiei
  • Cablu de comanda pentru controllerele de motor CMMS-ST si CMMP-AS
  • Lungime cablu 0,3 ... 10 m.
 
Tehnologia de control > Unitati de operare
  • Simulare semnale intrare/iesire in timpul punerii in functiune
  • Functionalitatea completa a interfetei I/O a controllerului este disponibila
  • Adecvat pentru punerea in functiune a controllerelor
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Tehnologie de conectare electrica > Conectori > Racord cu mufa pentru sisteme de control
Program de baza
  • Kit stechere pentru controllere motoare CMMP-AS, CMMS-ST
  • Contine:
    • stecher pentru alimentare
    • stecher pentru conectare la motor.