Cauta rezultate pentru: cn

Rezultate: 7
Tipareste
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu stut
  • Conectare M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Pentru tub cu diametru interior: 2, 3, 4, 6 mm
  • Conectare filetata
    • Filet metric cu inel de etansara
    • Filet G cu inel de etansare
  • Stuturi
  • Conectori T.
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Ventile de control bazate pe standarde
  • Tensiune 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Ventil cu placa de conectare
    • Comanda electrica.
 
Motoare si controllere > Accesorii pentru motoare si controllere
Program de baza
  • Aparate si filtre de retea pentru actionari electro-mecanice
 
Ventile > Accesorii pentru ventile > Bobina
  • Tensiune 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
    • Protectie la explozie conform ATEX.
 
Ventile > Accesorii pentru ventile > Bobina
Program de baza
  • Tensiune 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Oglinda de racordare conform standardelor din industrie.
 
Tehnologia vacuumului > Tehnologie de prindere cu vacuum
  • Ventuza cu filet de montare
  • Diametru de aspiratie 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Conectare
    • Filet exterior
    • Filet interior
  • Forma rotunda
    • Standard
    • Foarte adanca
    • Burduf 1,5 pliuri
    • Burduf 3,5 pliuri
    • Forma de clopot
  • Forma ovala
 
Tehnologia vacuumului > Tehnologie de prindere cu vacuum
  • Cupa ventuza ca si piesa de schimb pentru ESS
  • Diametru de aspiratie 2 ... 200 mm
  • Forma rotunda
    • Standard
    • Foarte adanca
    • Burduf 1,5 pliuri
    • Burduf 3,5 pliuri
    • Forma de clopot