Cauta rezultate pentru: dfk

Rezultate: 3
Tipareste
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru rotund
Program de baza
  • Amortizare la pozitia de capat cu auto reglare
  • Diametru 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 19 … 1870 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
  • Flansa montare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru rotund
  • Diametru 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 1 … 50 mm
  • Forta 24 … 1763 N
  • Simpla actiune, cu impingere
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru cu unitate de prindere
Program de baza
  • Diametru: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diametru: 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa: 1 ... 500 mm
  • Forta: 19 ... 1870 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila