Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Axe electromecanice
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
Cauta rezultate pentru: dfm

Rezultate: 3
Tipareste
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu tije de ghidare
Program de baza
  • Diametru 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lungime cursa 10 ... 400 mm
  • Forta 13 ... 4712 N
  • Prevazut cu inel magnetic
  • Amortizare fixa / reglabila
  • Ghidaj cu alunecare
  • Ghidaj cu bile recirculate
  • Variante disponibile.
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu tije de ghidare
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lungime cursa 10 ... 400 mm
  • Forta 51 ... 4712 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila
  • Ghidaj cu alunecare
  • Ghidaj cu bile cu recirculare
  • Disponibil variante
  • Filet NPT.
 
Solutii gata de instalare
  • Creati-va propriile module pneumatice cu Festo Design Tool 3D.
  • Selectati accesorii direct in modelul CAD si definiti modulul dvs. pre-asamblat.
  •  
  • Disponibil pentru urmatoarele serii:
    • Cilindri cu tija pistonului: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Unitati semi-rotative: DRRD, DRVS
    • Unitati cu ghidaj: DFM, DGSL
    • Actuator liniar cu feedback de pozitie: DFPI