Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
Motoare si controllere
Grippere
Sisteme manipulare
Tehnologia vacuumului
Ventile
Insule de ventile
Motion Terminal
Senzori
Sisteme de procesare imagine
Prepararea aerului comprimat
Sisteme de racordare pneumatica
Tehnologie de conectare electrica
Tehnologia de control
Program
Alte echipamente pneumatice
Automatizari de proces
Solutii gata de instalare
Sisteme specifice de functii
 
 

Cauta rezultate pentru: drvs

Rezultate: 3
Tipareste
Actionari pneumatice > Actuator oscilant > Actionari oscilante cu aripa batanta
Program de baza
  • Mai usor fata de alte actionari oscilante
  • Carcasa protejaza contra stropirii cu apa si a prafului.
  • Dimensiune 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Cuplu 0.15 ... 20 Nm
  • Unghi de oscilatie 90, 180, 270°
  • Detectare pozitie
  • Elemente de amortizare elastice fixate in ambele parti
 
Solutii gata de instalare
  • Creati propriile module pneumatice cu Festo Design Tool 3D. Selectati accesoriile direct in modelul CAD si definiti modulul pre-asamblat.
  •  
  • Disponibil pentru urmatoarele serii:
    • Cilindri cu piston: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Actuatori cu sfert de cursa: DRRD, DRVS
    • Unitati de actionare cu ghidaj: DFM, DGSL
 
Senzori > Senzori de pozitie
Program de baza
  • Pentru actionari oscilante DRVS 6 … 40 si DSM 8, 10, 12
  • Iesiri comutabile PNP, NPN si NO, NC liber programabile
  • Conexiune electrica M8
  • Distanta de sesizare 0 ..270°