Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
Motoare si controllere
Grippere
Sisteme manipulare
Tehnologia vacuumului
Ventile
Insule de ventile
Motion Terminal
Senzori
Sisteme de procesare imagine
Prepararea aerului comprimat
Sisteme de racordare pneumatica
Tehnologie de conectare electrica
Tehnologia de control
Program
Alte echipamente pneumatice
Automatizari de proces
Solutii gata de instalare
Sisteme specifice de functii
 
 

Cauta rezultate pentru: dsbc

Rezultate: 3
Tipareste
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru standard ISO 15552
Program de baza
  • Cilindru universal
  • Profil standard cu doua canale de senzori
  • Numeroase variante
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 2800 mm
  • Forta 483 … 7363 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru cu unitate de prindere
Program de baza
  • Cilindru universal
  • Profil standard cu doua slot-uri pentru senzori
  • Diametre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 10 ... 2000 mm
  • Forta: 483 ... 7363 N
  • Dubla actiune
  • Detectarea pozitiei
  • Amortizare fixa/ajustabila/ auto-ajustabila
 
Solutii gata de instalare
  • Creati propriile module pneumatice cu Festo Design Tool 3D. Selectati accesoriile direct in modelul CAD si definiti modulul pre-asamblat.
  •  
  • Disponibil pentru urmatoarele serii:
    • Cilindri cu piston: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Actuatori cu sfert de cursa: DRRD, DRVS
    • Unitati de actionare cu ghidaj: DFM, DGSL