Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Axe electromecanice
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
Cauta rezultate pentru: egc-hd

Rezultate: 2
Tipareste
Axe electromecanice > Axe electro-mecanice
  • Pentru sarcina transversala maxima pana la 900 Nm
  • Dimensiune 125, 160, 220
  • Cursa 50 … 5000 mm
  • Forta 450 … 1800 N.
 
Axe electromecanice > Axe electro-mecanice
  • Pentru sarcina transversala maxima pana la 900 Nm
  • Dimensiune 125, 160, 220
  • Cursa 50 ... 2400 mm
  • Forta 300 … 1300 N.