Cauta rezultate pentru: emms-as

Rezultate: 3
Tipareste
Motoare si controllere > Servomotoare
  • Dimensiune 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Moment 1 … 120 Nm
  • Tensiune 360 … 565 V DC
  • Curent nominal 0.6 … 14.4 A
  • Se potriveste cu cablu motor
  • Se potriveste cu flansa motor.
 
Tehnologie de conectare electrica > Cabluri de legatura > Cabluri de legatura pentru motoare
Program de baza
  • Pentru servomotor EMMS-AS si motor pas cu pas EMMS-ST
  • Lungime cablu 5 … 15 m.
 
Motoare si controllere > Accesorii pentru motoare si controllere > Cabluri de legatura pentru motoare
Program de baza
  • Pentru servomotor EMMS-AS si motor pas cu pas EMMS-ST
  • Lungime cablu 5 … 15 m.