Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
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
Cauta rezultate pentru: epco

Rezultate: 2
Tipareste
Actionari electromecanice > Cilindrii si sanii electro-mecanice
  • Sistem mecanic cu motor incorporat
  • Dimensiune: 16, 25, 40
  • Cursa: 50 ... 400 mm
  • Forta: 50 ... 650 N
  • Surub cu bile cu tija anit-rotatie
 
Actionari electromecanice > Accesorii pentru actuatoare electro-mecanice > Ghidaje liniare
Program de baza
  • Dimensiune 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Lungime cursa 10 ... 550 mm
  • Pentru protejarea la rotire a cilindrilor electrici ESBF si EPCO contra torsiunii la momente mari
  • Ghidaj cu bile recirculabile