Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
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
Cauta rezultate pentru: esbf

Rezultate: 3
Tipareste
Actionari electromecanice > Cilindrii si sanii electro-mecanice
Program de baza
  • Forte de impingere pana la 17 kN
  • Dimensiune 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Cursa 30 ... 1500 mm
  • Forta: 600 ... 17000 N
  • Motorul poate fi montat folosind kitul axial sau paralel
  • Actionare liniara cu surub cu bile in model Clean Design
 
Actionari electromecanice > Accesorii pentru actuatoare electro-mecanice > Ghidaje liniare
Program de baza
  • Dimensiune 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Lungime cursa 10 ... 550 mm
  • Pentru protejarea la rotire a cilindrilor electrici ESBF si EPCO contra torsiunii la momente mari
  • Ghidaj cu bile recirculabile
 
Actionari electromecanice > Accesorii pentru actuatoare electro-mecanice
  • Set garnituri pentru cilindrul electric ESBF.