Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
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
Cauta rezultate pentru: exct

Rezultate: 3
Tipareste
Sisteme manipulare > Sisteme carteziene > Portal liniar 2D
  • Curse: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Modul Y : electric
  • Modul Z : electric
  • Raspuns dinamic si ciclu de raspuns scurt
  • Sarcina efectiva maxim 10 kg
 
Sisteme manipulare > Accesorii pentru unitati de manipulare
  • Dimensiune 8, 11
  • Cuplu nominal 0,75 … 4,5 Nm
  • Unghi de rotatie infinit
  • Acuratete ±0.01°
 
Sisteme manipulare > Sisteme carteziene > Portal liniar 2D
  • Curse: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Modul YZ: electric
  • Dinamica ridicata pentru cicluri scurte
  • Sarcina utila: in functie de dinamica necesara
  • Bazat pe sistemul mecanic al EXCT
  • Proiectare si configurare prin intermediul Handling Guide Online