| |
Rezultate: 61
|
|
Prepararea aerului comprimat
>
Classic
|
|
- Dimensiune MICRO, MINI, MIDI, MAXI
- Conectare M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, de asemenea cu filet NPT
- Presiune 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
- Debit 110 ... 11000 l/min
- Manometru
- Cu manometru
- Fara manometru
- Finete de filtrare 40µm, 5µm
- purjare
- Manuala
- Semi-automata
- Automata
- Pahar de plastic cu pahar de protectie metalic.
|
|
|
|
|
Prepararea aerului comprimat
>
Combinatii de unitati de preparare aer
|
|
- Dimensiune 4, 6, 9
- Racordare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, deasemenea disponibil cu filet NPT
- Presiune 0.3 ... 12 bar
- Debit: 550 ... 14000 l/min
- Manometru cu scala gradata in bar, psi, MPa
- Grad de filtrare 0.01 ... 40 µm
- Purjare
- Manuala
- Semi-automata
- Automata
- Pahar de plastic cu protectie de plastic
- Pahar metalic
- Directie de curgere
- de la stanga la dreaptat
- de la dreapta la stanga
- Lubrificator proportional.
|
|
|
|
Sisteme de racordare pneumatica
>
Racorduri
>
Racorduri cu filet
|
|
- Conexiune: M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
- Conectare infiletata
- Filet metric cu garnitura
- Filet R, suprafata PTFE
- Filet G cu garnitura
|
|
|
|
Prepararea aerului comprimat
>
Classic
|
|
- Dimensiune MINI, MIDI, MAXI
- Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
- Debit 550 ... 6000 l/min
- Domeniu presiune 0.5 ... 12 bar
- Finete filtrare 40µ
- lubrificator proportional
|
|
|
|
|
Prepararea aerului comprimat
>
Filtru regulator - lubrificator
|
|
- Dimensiune 4, 6
- Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, disponibil si cu filet NPT
- Presiune 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
- Debit 800 ... 4800 l/min
- Manometru cu indicator in bar, psi, MPa
- Finete filtrare 40 µm, 5 µm
- purjare
- Pahar de plastic cu pahar de protectie de plastic
- pahar de protectie metalic
- Directie curgere
- de la stanga la dreapta
- de la dreapta la stanga
- lubrificator proportional.
|
|
|
|
|
|
Prepararea aerului comprimat
>
Distribuitor aer
>
Seria MS
|
|
- Dimensiune 4, 6, 9, 12
- Conecare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2 de asemenea cu filet NPT
- Presiune 0 ... 21 bar
- Debit 1200 ... 42000 l/min
- Placa de racordare cu filet
- Fara placi de racordare cu filet
- Cu placi de racordare cu filet.
|
|
|
|
|
Prepararea aerului comprimat
>
Classic
|
|
- Dimensiune MINI, MIDI, MAXI
- Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, de asemenea cu filet NPT
- Presiune 0 ... 16 bar
- Debit 1100 ... 20000 l/min
- Placi de racordare insurubate
- Fara placi de racordare insurubate
- Cu placi de racordare insurubate.
|
|
|
|
Prepararea aerului comprimat
>
Unitati filtru-regulator
|
|
- Pentru aplicatii standard si solutii specifice aplicatiei
- Domeniu optim de produse cu functionalitatile cele mai moderne
- Sistem de conectare modular pentru asamblare si dezasamblare rapid
- 4 dimensiuni cu debite ridicate si dimensiuni reduse.
|
|
|
|
Prepararea aerului comprimat
>
Classic
|
|
- Dimensiune MINI, MIDI, MAXI
- Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, de asemenea cu filet NPT
- Presiune 0 ... 16 bar
- Debit 1100 ... 20000 l/min
- Placi de racordare insurubate
- Fara placi de racordare insurubate
- Cu placi de racordare insurubate.
|
|
|
|
|
|
|
Prepararea aerului comprimat
>
Classic
|
|
- Dimensiune MICRO, MINI, MIDI, MAXI
- Conectare M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, de asemenea cu filet NPT
- Presiune 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
- Debit 110 ... 11000 l/min
- Manometru
- Cu manometru
- Fara manometru
- Finete de filtrare 40µm, 5µm
- purjare
- Manuala
- Semi-automata
- Automata
- Pahar de plastic cu pahar de protectie metalic.
|
|
|
|
Prepararea aerului comprimat
>
Classic
|
|
- Dimensiune MINI, MIDI, MAXI
- Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
- Debit 550 ... 6000 l/min
- Domeniu presiune 0.5 ... 12 bar
- Finete filtrare 40µ
|
|
|
|
|
|