Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
Motoare si controllere
Grippere
Sisteme manipulare
Tehnologia vacuumului
Ventile
Insule de ventile
Motion Terminal
Senzori
Sisteme de procesare imagine
Prepararea aerului comprimat
Sisteme de racordare pneumatica
Tehnologie de conectare electrica
Tehnologia de control
Program
Alte echipamente pneumatice
Automatizari de proces
Solutii gata de instalare
Sisteme specifice de functii
 
 

Cauta rezultate pentru: msb

Rezultate: 5
Tipareste
Prepararea aerului comprimat > Combinatii de unitati de preparare aer > Seria MS
Program de baza
  • Conectare G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debit 1900 ... 5100 l/min.
 
Prepararea aerului comprimat > Combinatii de unitati de preparare aer > Seria MS
Program de baza
  • Conectare G1/8, G1/4, G3/8
  • Debit 550 ... 1500 l/min.
 
Prepararea aerului comprimat > Filtru regulator - lubrificator > Seria MS
Program de baza
  • Marimea: 6
  • Conexiune: G1/4, G3/8, G1/2 dar si varianta cu filet NPT
  • Presiune 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Debit: 1900 ... 4800 l/min
  • Manometru cu bar, psi, MPa
  • Grad de filtrare: 40 µm, 5 µm
  • Purjare:
    • Manuala
    • Automata
  • Pahar de plastic cu protectie din plastic
  • Pahar metalic
 
Prepararea aerului comprimat > Filtru regulator - lubrificator > Seria MS
Program de baza
  • Marime 4
  • Racordare G1/8, G1/4, de asemeni cu filet NPT
  • Presiune 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Debit 800 ... 1400 l/min
  • Manometru: bar, psi, MPa
  • Finete filtrare 40µm, 5µm
  • Purjare
    • Manuala
    • Automata
  • Pahar plastic cu pahar protectie din plastic
 
Prepararea aerului comprimat > Combinatii de unitati de preparare aer > Seria MS
  • Conectare: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Debit: 5100 … 14000 l/min