Cauta rezultate pentru: p

Rezultate: 1431
Tipareste
Tehnologia de control > Periferii electrice
Nou 7/2018: Versiune ulterioara, noua cu protocolul HART
  • Componente individuale pentru modulul electric CPX
  • Module intrari / iesiri
    • digital / analog
  • Noduri de magistrala
  • Blocuri de conectare
  • Blocuri de interconectare
  • Placi de capat.
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
Program de baza
  • Integrare cuprinzatoare a functiilor prin module tehnologice
  • Variante de instalare
    • de sine statator ca interfata I/O
    • cu insula de ventile VTSA-F
    • cu insula de ventile VTSA
    • cu insula de ventile MPA-L
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Module intrari/iesiri I/O
    • digitale
    • analogice
  • Controller CODESYS optional
 
Ventile > Accesorii pentru ventile > Elemente de fixare actuator
  • Parghie manuala
  • Parghie basculanta
  • Comutator basculant, actuator cheie si comutator de selectie
  • Buton actuator si buton ciuperca.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Lungimi individuale: livrare in unitati de 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Comanda minima: 3.000 m
  • Design individual: eticheta cu numele companiei Dvs. si / sau codul Dvs.de produs
  • Identificare si manipulare simpla: selectie culoare
  • Alegeti din 9 culori de baza
    • Usor de comandat cu configuratorul
 
Ventile > Sistem de control pneumatic
  • Conectare M5
  • Debit 50 l/min
  • Timp intarziere 0,2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120 s, 20 ... 300 s
  • Contor
  • Contor predeterminat
  • Montare panou
  • Capac protectie.
 
Tehnologia de control > Documentatie

 

 
Prepararea aerului comprimat > Accesorii pentru prepararea aerului comprimat > Accesorii specifice aparatului
  • Pentru regulatorul de presiune PREL-186
  • Presiune 0... 50 bar
  • Tensiune de comanda 24 V DC
  • Functie de siguranta: exhaustare
  • Nivel de performanta (PL): exhaustare: Categoria 3, PL d (cu integrare adecvata in sistemele de control)
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
Program de baza
  • Rezistenta mare la microbi si hidroliza
  • Adecvat pentru utilizare in industria alimentara
  • Diametru exterior: 2 ... 16 mm
  • Diametru interior: 2.1 ... 11 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 10 bar
  • Temperatura ambientala: -35 … 60° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
    • Apa
 
Tehnologia de control > Documentatie

 

 
Ventile > Ventile actionate mecanic si manual
  • Conexiune M5
  • Debit 80 l/min
  • Ventil metalic
 
Prepararea aerului comprimat > Filtru > Cartuse de filtre
  • Pentru micro filtru PFML
 
Tehnologia de control > Documentatie

 

 
Prepararea aerului comprimat > Regulator > Unitati individuale
  • Presiune de intrare 0 ... 50 bar
  • Domeniu de reglare 0.4 ... 40 bar
  • Debit: 800….2300 l/min
  • Valoarea de referinta analogica 0... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Prepararea aerului comprimat > Accesorii pentru prepararea aerului comprimat > Placi de conectare
  • Marimi: 90, 186
  • Conexiune G1/4, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G2, G2 1/2
 
Actionari pneumatice > Piese de fixare cilindru si accesorii
  • Fixare amortizoare de soc, tampon, presa ulei.
 
Prepararea aerului comprimat > Ventile de deschidere si ventile soft-start > Unitati individuale
  • Actionare manuala
  • Actionare pneumatica
  • Marime 124
  • Conexiune G2, G2 1/2 (SAE)
  • Domeniu de presiune 0... 50 bar
 
Prepararea aerului comprimat > Indicatori presiune
  • Conexiune: G1/4
  • Domeniul de masura: 0-60 bar
  • Unitati de masura disponibile:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
Prepararea aerului comprimat > Distribuitor aer > Unitati individuale
  • Marimi 90, 186
  • Presiuni 0... 50 bar
  • Tip de montaj:
    • In linie
    • Modular
    • Baterie
  • orice directie de curgere
 
Tehnologia de control > Documentatie

 

 
Prepararea aerului comprimat > Accesorii pentru prepararea aerului comprimat > Elemente de montare
  • Marimi : 90, 186