Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
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
Cauta rezultate pentru: pan

Rezultate: 48
Tipareste
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Rezistent la presiune si temperatura
  • Diametru exterior: 4 ... 16 mm
  • Diametru interior: 2.5 ... 12 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 19 bar
  • Temperatura ambientala: -30 … 80° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Lungimi individuale: livrare in unitati de 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Comanda minima: 3.000 m
  • Design individual: eticheta cu numele companiei Dvs. si / sau codul Dvs.de produs
  • Identificare si manipulare simpla: selectie culoare
  • Alegeti din 9 culori de baza
    • Usor de comandat cu configuratorul
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Rezistent la stropi de sudura
  • UL 94
  • Diametru exterior: 6 ... 14 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 ... 12 bar
  • Temperatura ambientala: -30 ... 90 °C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
    • Apa
    • Ulei mineral
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Special pentru pneumatica mobila
  • Corespunde normei DIN 73378
  • Rezistent la presiune si temperatura
  • Diametru exterior: 4 ... 16 mm
  • Diametru interior: 2.5 ... 12 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 31 bar
  • Temperatura ambientala: -60 … 100° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
    • Ulei mineral
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Pentru aplicatii cu domenii mari de presiune
  • Diametru exterior 4 ... 28 mm
  • Diametru interior: 2.5 ... 23 mm
  • Dependenta de temperatura, Presiune operare -0.95 … 35 bar
  • Temperatura ambientala -30 … 80°C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
 
Sisteme de racordare pneumatica > Accesorii pentru sistemul de conectori pneumatici
  • Taietor furtune si tuburi
  • Cleste montare / demontare
 
Senzori > Senzori de presiune si vacuum
Program de baza
  • Design compact 30 x 30 mm
  • Domeniu de masura -1 to 16 bar
  • Iesire comutabila si selectabila 2x PNP or 2x NPN
  • Iesire electrica 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexiune pneumatica G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, racord rapid 4 mm,
  • Releu de presiune
  • Releu de vacuum
  • Design compact 30 x 30 mm
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Ventile > Module de ventile universale
  • Debit de pana la 1600 l/min
  • Tensiune 24 V DC
  • Ventile integrate pe placa
  • Pentru insule cu pana la 8 ventile.
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Ventile > Module de ventile universale
  • Debit de pana la 700 l/min
  • Tensiune 24 V
  • Schimbare usoara ventil
  • Pentru insule cu pana la 64 ventile.
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu tije de ghidare
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 10 pana la 400 mm
  • Forta 483 pana la 1870 N
  • inel magnetic
  • Inele elastice de amortizare, la ambele capete
  • Ghidaj cu alunecare.
 
Actionari pneumatice > Cilindri tandem, de mare forta si cu mai multe pozitii
  • Diametru 25, 40, 63, 100 mm
  • Lungime cursa 1 ... 2000 mm
  • Forta 295 ... 4712 N
  • Prin ordonarea a 2 pana la 5 cilindri cu acelasi diametru si curse diferite pot fi executate pana la 6 pozitii.
 
Actionari pneumatice
  • Forta mai mare de impingere decat la cilindri obisnuiti prin ordonarea in serie a 2, 3 sau 4 cilindri cu acelasi diametru si aceeasi cursa.
  • Prin conectarea a 2 pana la 5 cilindri in serie, cu acelasi diametru de piston si cu lungimi de cursa diferite, se pot executa pana la 6 pozitii.
 
Automatizari de proces > Prepararea aerului comprimat > Unitati filtru-regulator > Unitati individuale
  • Carcasa robusta pentru cerinte speciale in automatizarea industriei de proces
  • Potrivit pentru utilizarea la exterior si la temperaturi ambientale de pana la –60°C
  • Rezistent la radiatiile UV si la medii corozive
  • Conexiune G1/4, G1/4, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Presiune 0,5 ... 7 bar; 0,5 ... 12 bar
  • Debit aer 1920 ... 4115 l/min
  • Manometru
    • Fara manometru
    • Manometrul poate fi comandat ca accesoriu
  • Finete de filtrare 40µm, 5µm
  • Purjare
    • Manuala
 
Alte echipamente pneumatice > Amortizor de zgomot
Program de baza
  • Rezistenta la temperatura mare, pana la 80°C
  • Latime mica
  • Gama larga de variante
  • Utilizare universala
  • Varianta metalica
  • Conectori M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, UNF10-32, NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT3/8-18, NPT1/2-14
  • Nivel presiune acustica 71 … 95 dB(A).
 
Actionari pneumatice > Piese de fixare cilindru si accesorii > Element de fixare pentu actionari
  • Kit-uri multi-pozitie pentru cilindri standard, compacti si scurti, pentru parcurgerea a pana la 4 pozitii.
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
Program de baza
  • Forte de impingere pana la 17 kN
  • Dimensiune 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Cursa 30 ... 1500 mm
  • Forta: 600 ... 17000 N
  • Motorul poate fi montat folosind kitul axial sau paralel
  • Actionare liniara cu surub cu bile in model Clean Design
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
Program de baza
  • Viteza ridicata pana la 10 m/s
  • Forte laterale si momente mari
  • Dimensiune: 70, 80, 120
  • Cursa maxim : 7400 mm
  • Forta 350 ... 1300 N
  • Ghidaj cu role integrat.
 
Automatizari de proces > Prepararea aerului comprimat > Uscator
  • Uscator final pentru cele mai joase puncte de roua (-40°C / -70°C)
  • Utilizat ca aparat individual in retelele de aer comprimat
  • Debit pana la 2400 l/min.
 
Sisteme specifice de functii
Produs nou 4/2019
  • Balancer servo pneumatic cu detectie extrem de rapida si automata a greutatii pana la nivelul de performanta d - perfect pentru industria auto, electronica, industria alimentara si a ambalarii
 
Prepararea aerului comprimat > Ventile de deschidere si ventile soft-start > Seria MS > Ventile soft-start/de exhaustare rapida MS-SV
Program de baza
  • Pana la nivel de performanta e
  • Dimensiune 6
  • Conectare G1/2, disponibil si cu filet NPT
  • Presiune 3.5 ... 10 bar
  • Debit 4300 l/min
  • Tensiune 24 V DC
  • Actionare
    • electrica
  • Manometru cu indicator in bar, psi, Mpa
  • Ventil 3/2, normal inchis
  • Amortizor de zgomot
  • Directie curgere
    • de la stanga la dreapta
    • de la dreapta la stanga.