Cauta rezultate pentru: pen

Rezultate: 836
Tipareste
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Rezistent la majoritatea agentilor de curatare si lubrifiere
  • Diametru exterior: 4 ... 16 mm
  • Diametru interior: 2.7 ... 10.8 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 10 bar
  • Temperatura ambientala: -30 … 60° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Lungimi individuale: livrare in unitati de 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Comanda minima: 3.000 m
  • Design individual: eticheta cu numele companiei Dvs. si / sau codul Dvs.de produs
  • Identificare si manipulare simpla: selectie culoare
  • Alegeti din 9 culori de baza
    • Usor de comandat cu configuratorul
 
Senzori > Senzori de presiune si vacuum
  • Presiune -1 ... 8 bar
  • Tensiune 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Releu presiune
  • Releu vacuum
  • Indicator comutare
  • Punct de comutare reglabil.
 
Senzori > Senzori de presiune si vacuum
Program de baza
  • Domeniu extins de accesorii pentru fiecare aplicatie.
    • Kit-uri de montare
    • Suporturi senzori
    • Clips
    • Elemente de pozitionare
 
Tehnologie de conectare electrica > Conectori
Program de baza
  • Prize pentru toate formele de bobine
  • Stecher inserabil pentru intarziere semnal
  • Garnituri luminoase si stechere cu LED
  • Socluri de lipire pe placile cablate de montaj ale ventilelor miniatura
  • prize la 90° pentru ventile proportionale
 
Tehnologia vacuumului > Accesorii pentru vacuum > Ventile de vacuum
  • Conexiune M4, M5, M6, M10, G1/8, G1/4, G3/8
  • Mentine vacuumul atunci cand una dintre ventuzele folosite nu mai functioneaza.
 
Prepararea aerului comprimat > Accesorii pentru prepararea aerului comprimat > Accesorii specifice aparatului
  • Pentru regulatorul de presiune PREL-186
  • Presiune 0... 50 bar
  • Tensiune de comanda 24 V DC
  • Functie de siguranta: exhaustare
  • Nivel de performanta (PL): exhaustare: Categoria 3, PL d (cu integrare adecvata in sistemele de control)
 
Prepararea aerului comprimat > Accesorii pentru prepararea aerului comprimat > Elemente de montare
  • Marimi : 90, 186
 
Prepararea aerului comprimat > Accesorii pentru prepararea aerului comprimat > Placi de conectare
  • Marimi: 90, 186
  • Conexiune G1/4, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G2, G2 1/2
 
Prepararea aerului comprimat > Filtru > Cartuse de filtre
  • Pentru micro filtru PFML
 
Sisteme de racordare pneumatica
Program de baza
  • Conectori si racorduri pentru conducte.
  • Formele tipice sunt: drepte, L , T , X, Y.
  • De asemeni accesorii speciale, de ex.: dopuri opturare.
 
Automatizari de proces > Sisteme de racordare pneumatica
Program de baza
  • Conectori si racorduri pentru conducte.
  • Formele tipice sunt: drepte, L , T , X, Y.
  • De asemeni accesorii speciale, de ex.: dopuri opturare.
 
Automatizari de proces > Insule de ventile
Program de baza
  • Ventile
  • Placi de racordare / Bare racordare
  • Elemente de fixare
  • Accesorii actionare
  • Accesorii specifice modulelor de ventile
 
Insule de ventile
Program de baza
  • Ventile
  • Placi de racordare / Bare racordare
  • Elemente de fixare
  • Accesorii actionare
  • Accesorii specifice modulelor de ventile
 
Prepararea aerului comprimat > Distribuitor aer > Unitati individuale
  • Marimi 90, 186
  • Presiuni 0... 50 bar
  • Tip de montaj:
    • In linie
    • Modular
    • Baterie
  • orice directie de curgere
 
Prepararea aerului comprimat > Indicatori presiune
  • Conexiune: G1/4
  • Domeniul de masura: 0-60 bar
  • Unitati de masura disponibile:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
Prepararea aerului comprimat > Filtru > Unitati individuale
  • Finete de filtrare: 0.01 µm
  • Presiune de alimentare: 0... 50 bar
  • Presiune diferentiala in raport cu atmosfera la 6 bar 3406... 18980 l/min
 
Prepararea aerului comprimat > Ventile de deschidere si ventile soft-start > Unitati individuale
  • Actionare manuala
  • Actionare pneumatica
  • Marime 124
  • Conexiune G2, G2 1/2 (SAE)
  • Domeniu de presiune 0... 50 bar
 
Prepararea aerului comprimat > Regulator > Unitati individuale
  • Presiune de intrare 0 ... 50 bar
  • Domeniu de reglare 0.4 ... 40 bar
  • Debit: 800….2300 l/min
  • Valoarea de referinta analogica 0... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Ventile > Ventile proportionale
  • Presiune de intrare 0 ... 50 bar
  • Domeniu de reglare 0.2... 20 bar, 0.4 ... 40 bar
  • Diametru nominal 2.5 mm
  • Regulator de presiune proportional 3/2 cai
  • Setpoint analog 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA