Cauta rezultate pentru: pun

Rezultate: 36
Tipareste
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Multitudine de variante
  • Rezistenta marita la stres mecanic
  • Diametru exterior: 3 ... 16 mm
  • Diametru interior: 2.1 ... 11 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 10 bar
  • Temperatura ambientala: -35 … 60° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
Program de baza
  • Rezistenta mare la microbi si hidroliza
  • Adecvat pentru utilizare in industria alimentara
  • Diametru exterior: 2 ... 16 mm
  • Diametru interior: 2.1 ... 11 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 10 bar
  • Temperatura ambientala: -35 … 60° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
    • Apa
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Lungimi individuale: livrare in unitati de 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Comanda minima: 3.000 m
  • Design individual: eticheta cu numele companiei Dvs. si / sau codul Dvs.de produs
  • Identificare si manipulare simpla: selectie culoare
  • Alegeti din 9 culori de baza
    • Usor de comandat cu configuratorul
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtune spiralate
  • Rezistenta crescuta la radiatie UV si la stres mecanic
  • Diametru exterior: 4 ... 12 mm
  • Diametru interior: 2.6 ... 8 mm
  • Cursa lucru: 0.5 … 6 m
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 ... 10 bar
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Ignifug conform UL 94 DIN 5510-2
  • Diametru exterior: 4 ... 16 mm
  • Diametru interior: 2 ... 11 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 10 bar
  • Temperatura ambientala: -35 ... 60° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Antistatic, conductiv electric
  • Diametru exterior: 4 ... 12 mm
  • Diametru interior: 2.5 ... 8 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 10 bar
  • Temperatura ambientala: -35 … 60° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtune spiralate
  • Preasamblat cu racorduri rotative, nedemontabile.
  • Diametru exterior 9,5 ... 11,7 mm
  • Diametru interior 6,4 ... 7,9 mm
  • Lungime de lucru 2,4 … 6 m
  • Presiune de operare dependenta de temperatura -0,95 ... 15 bar
  • Mediu de lucru
    • Aer comprimat
    • Vacuum
 
Grippere > Grippere mecanice > Grippere in trei puncte
  • Etansare completa pentru medii dure
  • Dimensiune 35, 40, 50, 63, 80
  • Cursa 4 ... 12 mm per bac gripper
  • Forta: 116 ... 993 N per bac gripper
  • Complet etansat pentru conditii dure de mediu
 
Grippere > Grippere mecanice
  • Dimensiune 16, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Lungime cursa 2,5 ... 10 mm per bac
  • Forta 30 ... 864 N per bac
  • Gripper ale carui degete de prindere executa o miscare liniara, independent de numarul de degete (gripper cu doua si trei puncte).
 
Grippere > Grippere mecanice > Grippere in trei puncte
  • Gripper-ul standard economic, cu forta crescuta de prehensiune, pentru majoritatea aplicatiilor
  • Dimensiune 16, 32, 50 mm
  • Cursa 2.5 ... 6 mm per bac gripper
  • Forta: 29 ... 280 N per bac gripper
  • inel magnetic
  • Poate fi folosit fie ca gripper cu dubla actiune sau cu simpla actiune.
 
Grippere > Grippere mecanice > Grippere in trei puncte
  • Gripper robust cu canal T pentru sarcini dificile
  • Dimensiune 25, 35, 40, 50, 63
  • Cursa 3 ... 10 mm per bac gripper
  • Forta: 69 ... 864 N per bac gripper
  • inel magnetic
 
Tehnologia de control > Unitati de operare
  • Simulare semnale intrare/iesire in timpul punerii in functiune
  • Functionalitatea completa a interfetei I/O a controllerului este disponibila
  • Adecvat pentru punerea in functiune a controllerelor
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Prepararea aerului comprimat
  • Uscator prin adsorbtie cu punct de roua definit si debit mare, ca si uscator cu membrana cu punct de roua dependent de debit.
 
Automatizari de proces > Prepararea aerului comprimat
  • Uscator prin adsorbtie cu punct de roua definit si debit mare, ca si uscator cu membrana cu punct de roua dependent de debit.
 
Prepararea aerului comprimat > Uscator > Unitati individuale
  • Pentru uscarea descentralizata a aerului comprimat
  • Conectare G1/2, G3/8
  • Presiune 4 ... 16 bar
  • Debit 40 ... 2000 l/min
  • Scadere punct de roua cu 40 K
  • Filtrare suplimentara pentru ulei si particule
  • Debit crescut
  • Consum redus de aer pentru purjare, zgomot redus.
 
Automatizari de proces > Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile
  • Punti electrice si placi de contact pentru interconectarea electrica a insulelor de ventile si a nodurilor multi-pin.
 
Prepararea aerului comprimat > Classic
  • Dimensiune MAXI
  • Conectare G1/2, G3/4, G1
  • Presiune 3 ... 12,5 bar
  • Debit 300 ... 1000 l/min
  • Scadere punct de roua 13 K
  • Placi de conectare insurubate
    • Fara placi de conectare insurubate
    • Cu placi de conectare insurubate.
 
Prepararea aerului comprimat > Uscator > Seria MS
  • Dimensiune 4, 6
  • Conectare G1/4, G1/2, G3/8, G3/4, de asemenea cu filet NPT
  • Presiune 3 ... 12,5 bar
  • Debit 200 ... 400 l/min
  • Reducerea punctului de roua cu 20 K
  • pahar metalic
  • Directia de curgere
    • De la stanga la dreapta
    • De la dreapta la stanga.
 
Prepararea aerului comprimat > Uscator
  • Uscator final pentru cele mai joase puncte de roua (-40°C / -70°C)
  • Utilizat ca aparat individual in retelele de aer comprimat
  • Debit pana la 2400 l/min.
 
Tehnologie de conectare electrica > Conectori > Conector universal
  • Priza pentru ramificarea retelei AS-interface la punctul dorit
  • Cu sau fara alimentare tensiune sarcina.