Cauta rezultate pentru: pun spiral

Rezultate: 2
Tipareste
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtune spiralate
  • Rezistenta crescuta la radiatie UV si la stres mecanic
  • Diametru exterior: 4 ... 12 mm
  • Diametru interior: 2.6 ... 8 mm
  • Cursa lucru: 0.5 … 6 m
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 ... 10 bar
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtune spiralate
  • Preasamblat cu racorduri rotative, nedemontabile.
  • Diametru exterior 9,5 ... 11,7 mm
  • Diametru interior 6,4 ... 7,9 mm
  • Lungime de lucru 2,4 … 6 m
  • Presiune de operare dependenta de temperatura -0,95 ... 15 bar
  • Mediu de lucru
    • Aer comprimat
    • Vacuum