Cauta rezultate pentru: qs

Rezultate: 37
Tipareste
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
Program de baza
  • Racordare R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Pentru tub cu diametrul exterior 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Port filetat
    • filet G cu garnitura
    • filet R, PTFE
  • Utilizabil pentru vacuum
  • Racorduri push-in
  • Conectori push-in
  • Conectori de trecere push-in
  • Capisoane push-in
  • Conectori push-in cu mansoane
  • Dopuri
  • Ramificator
  • Racorduri de trecere push-in
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Cartus dimensiune 10, 14, 18, 20
  • Pentru tub cu diametru exterior 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Design drept sau in unghi
  • Adecvat pentru vacuum
  • Conectori push-in
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Cartus dimensiunea 10, 18, 20
  • Pentru tub cu diametru exterior 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Design drept sau in unghi
  • Adecvat pentru vacuum
  • Conectori push-in
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
Program de baza
  • Racord M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Pentru tuburi cu exteriorul 2, 3, 4, 6 mm
  • Racordare cu filet
    • filet metric cu inel etansare
    • filet G cu inel de etansare
    • filet R, cu suprafata PTFE
  • Recomandat pentru vacuum
  • Racorduri push-in
  • Conectori push-in
  • Conectori de perete push-in
  • Capisoane push-in
  • Conectori push-in cu stuturi
  • Dopuri
  • Ramificatoare
  • Racorduri de perete push-in.
 
Automatizari de proces > Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri
Program de baza
  • Alegere usoara a racodurilor potrivite. O solutie sigura pentru fiecare conexiune. Sistemul de alegere racorduri include peste 1000 tipuri de racorduri standard și funcționale.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri
Program de baza
  • Alegere usoara a racodurilor potrivite. O solutie sigura pentru fiecare conexiune. Sistemul de alegere racorduri include peste 1000 tipuri de racorduri standard și funcționale.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Distribuitor
  • Conectare: R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Diametre: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conectare infiletata
    • Filet R cu suprafata PTFE
    • Filet G cu garnitura
    • Conector push-in
  • Poate fi rotit la 360°
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Conectare M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pentru tub cu diametru exterior de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conectare infiletata
    • Filet metric cu garnitura
    • Filet R cu suprafata PTFE
    • Filet G cu garnitura
  • Conectori push-in, cu auto-etansare
  • Racorduri push-in, cu auto-etansare
  • Conector rotativ push-in.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Rezistent la stropi de sudura
  • Conectare R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pentru tub cu diametru exterior 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conectare infiletata
  • Filet R cu suprafata PTFE
  • Potrivit pentru vacuum
  • Racorduri push-in
  • Conectori push-in
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Varianta integral metalica
  • Rezistenta crescuta la temperatura si presiune
  • Rezistenta la chimicale
  • Racordare M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pentru tuburi cu diametre exterioare: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Manson: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura ambientala 0 … 150 °C
  • Racord cu filet
    • filet G cu inel etansare
  • Recomandat pentru vacuum
  • Racorduri cu impingere
  • Conectori cu impingere
  • Conectori cu impingere, de trecere
  • Conectori cu impingere cu manson
  • Racorduri cu impingere, de trecere
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Rezistenta crescuta la coroziune si chimicale
  • Rezistenta la temperatura
  • Racord inox
  • Racord M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pentru tuburi cu exteriorul 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Conectare cu filet
    • Filet metric, filet R(conic)
  • Indicat pentru vacuum
  • Racorduri cu impingere
  • Conectori cu impingere
  • Conectori de perete cu impingere
 
Alte echipamente pneumatice > Amortizor de zgomot
  • Pentru ventile CPE
  • Conectori cu filet M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Conectori prin impingere QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Nivel zgomot 58 … 68 dB(A).
 
Tehnologia vacuumului > Generatoare de vacuum
Program de baza
  • Generator de vacuum compact pentru producerea decentralizata si fara intretinere a vacuumului.
  • Dimensiune nominala 0,45 ... 3 mm
  • Conectare
    • Conector QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filet M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Tub 4, 6 mm
  • Standard
    • Conectare vacuum 90° la conectare de alimentare
  • In linie
    • Conectare la vacuum in linie cu conectarea de alimentare
  • Ventil impuls.
 
Tehnologia vacuumului > Generatoare de vacuum
Program de baza
  • Generator de vacuum compact pentru producerea decentralizata si fara intretinere a vacuumului, cu variante multiple.
  • Dimensiune nominala 0,45 ... 3 mm
  • Conectare
    • Conector QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filet M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • Conectare la vacuum 90° la conectare la alimentare
  • In linie
    • Conectare la vacuum in linie cu conectarea la alimentare
  • Ventil vacuum ON/OFF
  • Comutator vacuum integrat.
 
Tehnologia vacuumului > Accesorii pentru vacuum > Elemente de montare si conectare
  • marime suport 1 … 6
  • racord G 1/8, G 1/4
  • tip QS
 
Sisteme de racordare pneumatica > Accesorii pentru sistemul de conectori pneumatici
  • Variante uzuale de tuburi
  • material
    • Poliamida
    • Polietilena.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu filet
  • Conexiune: M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Conectare infiletata
    • Filet metric cu garnitura
    • Filet R, suprafata PTFE
    • Filet G cu garnitura
 
Senzori > Senzori de presiune si vacuum
  • Compact: suport cu 8 locuri pentru montaj in baterie
  • Domeniu masurare presiune 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Presiune relativa
  • Tensiune 10 ... 30 V DC
  • Iesire electrica 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Conector pneumatic QS-3, QS-4 si conector de imbinare QS-4, QS-6
 
Tehnologia vacuumului > Generatoare de vacuum
Produs nou pentru 4/2018
  • Montaj pe placa de baza cu max. 8 spatii
  • Diametru nominal 0.45 … 0.95 mm
  • Conexiune
    • QS3, QS4, QS6
  • Ventil ON/OFF pentru vacuum
  • Optional cu impuls de ejectare
  • Senzor integrat de vacuum
 
Prepararea aerului comprimat > Indicatori presiune
  • Domeniu reglabil rosu-verde
  • Racordare M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, cat si cu filet NPT
  • Instalare in linie cu
  • Domeniu indicare 0...25 bar
  • Unitati de masura
    • bar
    • psi
    • Mpa
  • DIN EN 837-1