|
|
Sisteme de racordare pneumatica
>
Racorduri
>
Racorduri cu impingere
|
|
- Racordare R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
- Pentru tub cu diametrul exterior 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
- Port filetat
- filet G cu garnitura
- filet R, PTFE
- Utilizabil pentru vacuum
- Racorduri push-in
- Conectori push-in
- Conectori de trecere push-in
- Capisoane push-in
- Conectori push-in cu mansoane
- Dopuri
- Ramificator
- Racorduri de trecere push-in
|
|
|
|
Sisteme de racordare pneumatica
>
Racorduri
>
Racorduri cu impingere
|
|
- Conectare M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Pentru tub cu diametru exterior de 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Conectare infiletata
- Filet metric cu garnitura
- Filet R cu suprafata PTFE
- Filet G cu garnitura
- Conectori push-in, cu auto-etansare
- Racorduri push-in, cu auto-etansare
- Conector rotativ push-in.
|
|
|
|
|
Sisteme de racordare pneumatica
>
Racorduri
>
Racorduri cu impingere
|
|
- Rezistenta crescuta la coroziune si chimicale
- Rezistenta la temperatura
- Racord inox
- Racord M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
- Pentru tuburi cu exteriorul 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
- Conectare cu filet
- Filet metric, filet R(conic)
- Indicat pentru vacuum
- Racorduri cu impingere
- Conectori cu impingere
- Conectori de perete cu impingere
|
|
|
|