Cauta rezultate pentru: sbsi

Rezultate: 4
Tipareste
Sisteme de procesare imagine
  • Cititor de coduri de bare SBSI-B
    • Citeste coduri de bare 1D si coduri matriceale 2D.
    • De asemenea citeste coduri de bare dificil de citit
  • Senzor de obiecte SBSI-Q
    • Sarcini simple de inspectie a calitatii
    • Urmarire la 360°
    • Algoritmi de recunoastere rapida
 
Sisteme de procesare imagine > Accesorii
  • Inele/panouri externe de iluminat pentru senzorii SBSI
 
Tehnologie de conectare electrica > Cabluri de legatura > Cabluri de conectare pentru senzori
Nou 7/2019: o noua varianta
  • Pentru design rectangular, latime 2 mm
  • Pentru filet M12x1 A-coded conform EN 61076-2-101
  • Cablu de conectare pentru senzorul de presiune SPAB
  • Cablul de conectare pentru cititorul de coduri SBSI
  • Lungimea cablului 0,5-10 m
 
Sisteme de procesare imagine > Accesorii
  • Componente de asamblare si montare pentru senzorul SBSI