Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
Motoare si controllere
Grippere
Sisteme manipulare
Tehnologia vacuumului
Ventile
Insule de ventile
Motion Terminal
Senzori
Sisteme de procesare imagine
Prepararea aerului comprimat
Sisteme de racordare pneumatica
Tehnologie de conectare electrica
Tehnologia de control
Program
Alte echipamente pneumatice
Automatizari de proces
Solutii gata de instalare
Sisteme specifice de functii
 
 

Cauta rezultate pentru: soeg

Rezultate: 3
Tipareste
Senzori > Senzori optici
  • Filet M 12x1, M 18x1
  • Forma patrata 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • Tensiune 10 … 30 V DC
  • Domeniu lucru 0 … 20,000 mm
  • Senzor reflexie
  • PNP
  • NPN
  • Conectare cablu
  • Conectare stecher.
 
Senzori > Senzori optici
  • Filet M 18x1
  • Forma bloc 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Tensiune 10 ... 30 V DC
  • Domeniu de lucru 0 …20000 mm
  • Bariera luminoasa
  • PNP
  • NPN
  • Conectare cablu
  • Conectare stecher.
 
Senzori > Senzori optici
  • Forma patrata 20 x 32 mm, 30 x 30 mm
  • Tensiune 10 … 30 V DC
  • Domeniu lucru 0 …250 mm
  • PNP
  • NPN
  • Conectare cablu
  • Conectare stecher.