Cauta rezultate pentru: veab

Rezultate: 4
Tipareste
Ventile > Ventile piezo-electrice
  • Cu tehnologie integrata piezo
  • Conectare QS4 sau placa de conectare
  • debit 20 l/min
  • Regulatoare de presiune proportionale cu 3 cai, actionate direct
  • Domeniul de presiune de la -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Ventile > Ventile proportionale
  • Cu tehnologie integrata piezo
  • Conectare QS4 sau placa de conectare
  • debit 20 l/min
  • Regulatoare de presiune proportionale cu 3 cai, actionate direct
  • Domeniul de presiune de la -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Ventile > Accesorii pentru ventile > Bare de racordare

 

 
Ventile > Accesorii pentru ventile > placi de obturare