Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
Motoare si controllere
Grippere
Sisteme manipulare
Tehnologia vacuumului
Ventile
Insule de ventile
Senzori
Sisteme de procesare imagine
Prepararea aerului comprimat
Sisteme de racordare pneumatica
Tehnologie de conectare electrica
Tehnologia de control
Program
Alte echipamente pneumatice
Automatizari de proces
Solutii gata de instalare
Sisteme specifice de functii
 
 

Cauta rezultate pentru: vppm

Rezultate: 6
Tipareste
Ventile > Ventile proportionale
  • Disponibil si pe insula de ventile MPA-S
  • Conexiune G1/8, G1/4, G1/2
  • Debit: 380 ... 7000 l/min.
  • Regulator proportional de presiune 3/2 cai
  • Regulator cu 3 setari la alegere (rapid, universal, precis)
  • Display disponibil ca optiune
 
Ventile > Ventile proportionale
  • Disponibil si pe insula de ventile MPA-S
  • Conexiune NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Debit: 380 ... 7000 l/min.
  • Regulator proportional 3/2
  • 3 setari disponibile (rapid, universal, precis)
  • Display disponibil ca optiune
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Ventile > Module de ventile universale
  • Debit de pana la 700 l/min
  • Tensiune 24 V
  • Schimbare usoara ventil
  • Pentru insule cu pana la 64 ventile.
 
Ventile > Accesorii pentru ventile > placi de obturare

 

 
Ventile > Accesorii pentru ventile > Bare de racordare

 

 
Ventile > Accesorii pentru ventile > Accesorii specifice ventilelor
  • Produce 6+1 valori de referinta analogice pentru ventilele proportionale MPPE, MPPES, VPPM,
    VPPE si MPYE