Cauta rezultate pentru: vtug

Rezultate: 4
Tipareste
Insule de ventile > Insule de ventile universale
Program de baza
  • Din seriile VG
  • Eficienta energetica datorita inversarii operatiei si reducerea presiunii orientata pe aplicatie.
  • Debit 140 ... 1200 l/min
  • Latime14, 18 mm
  • Conexiune G 1/8, G 1/4
  • Conector rapid 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensiune 24 V DC
  • Presiune -0,9 ... 10 ba
  • Grad protectie IP40 / IP67
  • Ventile semi-in-linie si ventile pentru placi de baza
  • Sina de conectare metalica
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale
Program de baza
  • Din seriile VG
  • Debit 130 ... 1380 l/min
  • Latime10, 14, 18 mm
  • Racordare M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Conector rapid 3, 4, 6, 8 mm
  • Conectare electrica individuala
  • Tensiune 5, 12, 24 V DC
  • Presiune -0,9 ... 10 bar
  • Grad protectie IP40 / IP65
  • Ventile semi-in linie si ventile pentru placi de baza
  • Bara de racordare metalica
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Elemente pentru conectarea electrica in serie
  • Interfata electrica
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
  • Modul Fieldbus pentru insulele de ventile tip VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL si CPV
  • Protocol bus:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: doua interfete I-Port prin CAPC baza pentru instalarea sistemului CTEL