Rezultate: 21
Tipareste
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru compact conform ISO 21287
Program de baza
  • Mai multe variante decat in standard
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 51 … 7 363 N
  • Dubla actiune
  • Amortizare fixa/cu autoreglare
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Ventile universale de control directionale
Program de baza
  • Din seriile VG
  • Conexiune M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Racord 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Debit 90 ... 1380 l/min
  • Domeniul de presiune -0,9 ... 10 bar
  • Domeniul de temperatura −5 ... +60 °C
  • Tensiune 5, 12, 24 V DC
  • Ventil in linie, semi in linie, pentru sub-baza
  • Actionat electric, pilotat
  • Revenire cu arc mecanic sau pneumatic
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Ventile universale de control directionale
Program de baza
  • Conectare electrica prin placa de conectare
  • Conexiune M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector rapid 3,4,6,8 mm
  • Debit 130-1200 l/min
  • Tensiune 24 V DC
  • Ventile semi in linie, ventile pentru placi de baza
  • Actionare electrica, pilotat
  • Revenire cu arc mecanic si pneumatic
 
Ventile > Ventile de cale > Drosele de cale
  • Conectare M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Racord 3, 4, 6, 8 mm
  • Debit 0 ... 3 300 l/min
  • Drosel unisens
 
Senzori > Senzori de proximitate > pentru canal T
  • Reed
  • Conexiune electrica M8, capat deschis
  • 230 V
  • Temperatura ridicata
  • 5 … 30 V AC, DC
 
Senzori > Senzori de proximitate > pentru canal T
Program de baza
  • Reed
  • Configurabil
  • Conexiune electrica M8, M12, capat deschis
  • 5 … 30 V AC, DC
 
Senzori > Senzori de presiune si vacuum
Program de baza
  • Presiune 0 ... 10 bar
  • Tensiune 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Releu de presiune
  • Releu de vacuum
  • Indicator stare de comutare printr-un LED vizibil din toate partile
  • Conectare pneumatica
  • Liber programabil
  • Punct de comutare ajustabil.
 
Prepararea aerului comprimat > Classic
  • Pahar de plastic cu pahar de protectie de plastic
  • Dimensiune; MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, disponibil si cu filet NPT
  • Presiune 1 … 16 bar
  • Debit: 170 … 5300 l/min
  • Finete filtrare: 40 µm, 5 µm
 
Prepararea aerului comprimat > Classic
  • Marime MINI, MIDI, MAXI
  • Racordare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 sau cu filet NPT
  • Presiune 1 ... 16 bar
  • Debit 130 ... 950 l/min
  • Finete filtrare 0,01 µm
  • Indicator diferenta presiune
 
Prepararea aerului comprimat > Classic
  • Marime MINI, MIDI, MAXI
  • Racordare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 sau cu filet NPT
  • Presiune 1 ... 16 bar
  • Debit 250 ... 1250 l/min
  • Finete filtrare 1 µm
  • Indicator diferenta presiune
 
Prepararea aerului comprimat > Filtru > Seria MS > Filtru MS-LF
  • Finete filtrare: 40 µm, 5 µm
  • Conectare: G1/8, G1/4, G3/8
  • Debit: 1000 … 1700 l/min
 
Prepararea aerului comprimat > Filtru > Seria MS > Filtru MS-LF
  • Finete filtrare: 40 µm, 5 µm
  • Conectare: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debit: 2000 … 4100 l/min
 
Prepararea aerului comprimat > Filtru > Seria MS > Filtre fine si micro-fine MS-LFM
  • Finete filtrare: 0.01 µm, 1 µm
  • Conectare: G1/8, G1/4, G3/8
  • Debit: 54 ... 360 l/min
 
Prepararea aerului comprimat > Filtru > Seria MS > Filtre fine si micro-fine MS-LFM
  • Finete filtrare: 0.01 µm, 1 µm
  • Conectare: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debit: 140 ... 3000 l/min
 
Prepararea aerului comprimat > Uscator > Seria MS > MS-LDM1
  • Conectare G1/8, G1/4, G3/8
  • Debit 50 ... 100 l/min.
 
Prepararea aerului comprimat > Uscator > Seria MS > MS-LDM1
  • Conectare G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debit 200 ... 400 l/min.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Varianta integral metalica
  • Rezistenta crescuta la temperatura si presiune
  • Rezistenta la chimicale
  • Racordare M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pentru tuburi cu diametre exterioare: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Manson: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura ambientala 0 … 150 °C
  • Racord cu filet
    • filet G cu inel etansare
  • Recomandat pentru vacuum
  • Racorduri cu impingere
  • Conectori cu impingere
  • Conectori cu impingere, de trecere
  • Conectori cu impingere cu manson
  • Racorduri cu impingere, de trecere
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Rezistenta crescuta la chimicale si coroziune
  • Rezistenta la hidroliza
  • Conform FDA
  • Alternativa eficienta economic pentru conectorii din otel inoxidabil
  • Conectare R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pentru tuburi cu exteriorul 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Receptacul 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Filet racordare
    • filet R
  • Fiting push-in
  • Conectori push-in
  • Conectori push-in cu manson push-in
  • Polipropilena
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Rezistenta crescuta la coroziune si chimicale
  • Rezistenta la temperatura
  • Racord inox
  • Racord M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pentru tuburi cu exteriorul 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Conectare cu filet
    • Filet metric, filet R(conic)
  • Indicat pentru vacuum
  • Racorduri cu impingere
  • Conectori cu impingere
  • Conectori de perete cu impingere
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu stut
  • Clean design
  • Rezistenta ridicata la coroziune, chimicale si temperatura
  • Conform FDA
  • Conector otel inoxidabil
  • Conectare: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Pentru tub cu diametru exterior: 4, 6, 8, 10 mm
  • Conectare infiletata
  • Filet metalic cu inel de etansare
  • Filet G cu inel de etansare
  • Conectori rapizi