Weitere Clean Design Komponenten

Rezultate: 19
Tipareste
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru compact conform ISO 21287
  • Clean design:
  • Usor de curatat,
  • protectie sporita la coroziune
  • Diametru 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 141 … 3016 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru standard ISO 15552
  • Clean design:
  • Usor de curatat,
  • protectie sporita la coroziune
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 10 … 2800 mm
  • Forta 483 … 7363 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindri din otel inoxidabil
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 10 … 2000 mm
  • Forta 483 … 7360 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare reglabila
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindri din otel inoxidabil
Nou 7/2018: Alte curse standard in stoc
  • Diametru 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 51 … 1870 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindri din otel inoxidabil
  • Diametru: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Cursa: 10 … 500 mm
  • Forta: 483 … 4712 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare reglabila
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu tije de ghidare
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 10 pana la 400 mm
  • Forta 483 pana la 1870 N
  • inel magnetic
  • Inele elastice de amortizare, la ambele capete
  • Ghidaj cu alunecare.
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
Program de baza
  • Forte de impingere pana la 17 kN
  • Dimensiune 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Cursa 30 ... 1500 mm
  • Forta: 600 ... 17000 N
  • Motorul poate fi montat folosind kitul axial sau paralel
  • Actionare liniara cu surub cu bile in model Clean Design
 
Ventile > Ventile de proces si pentru alte medii actionate pneumatic si mecanic
Program de baza
  • Conectare 1/4", 1/2", clema
  • Filet G sau NPT
  • Domeniul de presiune 0 ... 6 bar
  • Actionare pneumatica
  • Ventil pinch 2/2
  • Carcasa din Aluminiu + Inox (Clean Design)
  • Material etansare EPDM, NBR, silicon
  • Pentru controlul fluidelor/pudra, solide, si amestecuri de materiale
 
Insule de ventile > Aplicatii specifice insulelor de ventile
  • Agenti lubrifiere NSF-H1, materiale conform FDA
  • Grad de protectie IP69K, sistem de etansare redundant
  • Clean design: usor de curatat
  • Ventile 2x 2/2, 2 x 3/2, monstabil 5/2, bistabil 5/2, 5/3
  • Debit nominal standard 450 ... 760 l/min
  • Latime ventil 14 mm
  • 2 ... 32 pozitii ventil, 2 ... 32 bobine ventil
  • Modular, cu pozitiile de ventil intr-o singura rama
  • Conectare multi-pin, fieldbus I-Port / IO-Link
  • Clasa protectie IP65, IP67, IP69K
 
Senzori > Senzori de proximitate > pentru canal T
  • Electronic PNP, NPN
  • Conexiune electrica M8, M12, capat deschis
  • Poate fi folosit in mediul alimentar, rezistent la acizi si agenti de racire
  • Design optimizat pentru grippere
  • ATEX 1GD
  • 5 … 30 V DC
  • Conexiune NAMUR
 
Senzori > Senzori de proximitate > Sistem modular
  • Electronic PNP
  • Conexiune electrica M8, M12, capat deschis
  • Poate fi folosit in mediul alimentar, usor de curatat
  • 10 … 30 V DC
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Rezistenta crescuta la chimicale si hidroliza
  • Rezistent la temperatura
  • Conform FDA
  • Diametru exterior: 4 ... 12 mm
  • Diametru interior: 2.9 ... 8.4 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 16 bar
  • Temperatura ambientala: -20 … 150° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Sigur pentru alimente (acceptat FDA)
  • Rezistenta inalta la substante chimice
  • Rezistenta la temperaturi inalte
  • Diametru exterior 4 ... 16 mm
  • Diametru interior 2,9 ... 11 mm
  • Presiune de operare in functie de temperatura -0,95 ... 12 bar
  • Temperatura ambientala -20 ... 150 °C
  • Mediu de lucru
    • aer comprimat
    • vacuum
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
  • Rezistent la intemperii
  • Rezistent la substanțe chimice
  • Rezistent la hidroliză
  • Adecvat pentru utilizarea în industria alimentară
  • Diametru exterior: 4 ... 16 mm
  • Diametru interior: 2.9 ... 12 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 14 bar
  • Temperatura ambientala: -30 … 80° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
    • Apa
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
Program de baza
  • Rezistenta mare la microbi si hidroliza
  • Adecvat pentru utilizare in industria alimentara
  • Diametru exterior: 2 ... 16 mm
  • Diametru interior: 2.1 ... 11 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 10 bar
  • Temperatura ambientala: -35 … 60° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
    • Apa
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Rezistenta crescuta la coroziune si chimicale
  • Rezistenta la temperatura
  • Racord inox
  • Racord M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pentru tuburi cu exteriorul 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Conectare cu filet
    • Filet metric, filet R(conic)
  • Indicat pentru vacuum
  • Racorduri cu impingere
  • Conectori cu impingere
  • Conectori de perete cu impingere
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Varianta integral metalica
  • Rezistenta crescuta la temperatura si presiune
  • Rezistenta la chimicale
  • Racordare M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pentru tuburi cu diametre exterioare: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Manson: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura ambientala 0 … 150 °C
  • Racord cu filet
    • filet G cu inel etansare
  • Recomandat pentru vacuum
  • Racorduri cu impingere
  • Conectori cu impingere
  • Conectori cu impingere, de trecere
  • Conectori cu impingere cu manson
  • Racorduri cu impingere, de trecere
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Rezistenta crescuta la chimicale si coroziune
  • Rezistenta la hidroliza
  • Conform FDA
  • Alternativa eficienta economic pentru conectorii din otel inoxidabil
  • Conectare R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pentru tuburi cu exteriorul 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Receptacul 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Filet racordare
    • filet R
  • Fiting push-in
  • Conectori push-in
  • Conectori push-in cu manson push-in
  • Polipropilena
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu stut
  • Clean design
  • Rezistenta ridicata la coroziune, chimicale si temperatura
  • Conform FDA
  • Conector otel inoxidabil
  • Conectare: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Pentru tub cu diametru exterior: 4, 6, 8, 10 mm
  • Conectare infiletata
  • Filet metalic cu inel de etansare
  • Filet G cu inel de etansare
  • Conectori rapizi