Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Axe electromecanice
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
Produkte für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie

Rezultate: 35
Tipareste
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru compact conform ISO 21287
  • Clean design:
  • Usor de curatat,
  • protectie sporita la coroziune
  • Diametru 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 141 … 3016 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru standard ISO 15552
  • Clean design:
  • Usor de curatat,
  • protectie sporita la coroziune
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 10 … 2800 mm
  • Forta 483 … 7363 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindri din otel inoxidabil
  • Diametru 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 51 … 1870 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindri din otel inoxidabil
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 10 … 2000 mm
  • Forta 483 … 7360 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare reglabila
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindri din otel inoxidabil
  • Diametru: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Cursa: 10 … 500 mm
  • Forta: 483 … 4712 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare reglabila
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu tije de ghidare
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 10 pana la 400 mm
  • Forta 483 pana la 1870 N
  • inel magnetic
  • Inele elastice de amortizare, la ambele capete
  • Ghidaj cu alunecare.
 
Senzori > Senzori de proximitate > Sistem modular
  • Electronic PNP
  • Conexiune electrica M8, M12, capat deschis
  • Poate fi folosit in mediul alimentar, usor de curatat
  • 10 … 30 V DC
 
Senzori > Senzori de proximitate > pentru canal T
Program de baza
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurabil
  • Conexiune electrica M8, M12, capat deschis
  • ATEX 3GD
  • 5 … 30 V DC
 
Axe electromecanice > Cilindrii si sanii electro-mecanice
Program de baza
  • Forte de impingere pana la 17 kN
  • Dimensiune 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Cursa 30 ... 1500 mm
  • Forta: 600 ... 17000 N
  • Motorul poate fi montat folosind kitul axial sau paralel
  • Actionare liniara cu surub cu bile in model Clean Design
 
Axe electromecanice > Axe electro-mecanice
Program de baza
  • Forte mari de impingere
  • Dimensiune: 70, 80, 120, 150
  • Cursa maxim : 8500 mm
  • Forta 350 ... 2000 N
  • Ghidaj cu role cu recirculare integrat.
 
Axe electromecanice > Axe electro-mecanice
Program de baza
  • Viteza ridicata pana la 10 m/s
  • Forte laterale si momente mari
  • Dimensiune: 70, 80, 120
  • Cursa maxim : 7400 mm
  • Forta 350 ... 1300 N
  • Ghidaj cu role integrat.
 
Axe electromecanice > Axe electro-mecanice
  • Pentru sarcina transversala maxima pana la 900 Nm
  • Dimensiune 125, 160, 220
  • Cursa 50 ... 2400 mm
  • Forta 300 … 1300 N.
 
Axe electromecanice > Axe electro-mecanice
  • Pentru sarcina transversala maxima pana la 900 Nm
  • Dimensiune 125, 160, 220
  • Cursa 50 … 5000 mm
  • Forta 450 … 1800 N.
 
Motoare si controllere > Motoare cu controller integrat
  • Dimensiune 67
 
Sisteme manipulare > Sisteme carteziene > Portal liniar 2D
  • Curse: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Modul Y : electric
  • Modul Z : electric
  • Raspuns dinamic si ciclu de raspuns scurt
  • Sarcina efectiva maxim 10 kg
 
Grippere > Accesorii gripper
  • Autoajustare in functie de forma piesei de lucru
  • Degete de prindere adaptiva pentru prindere flexibila si delicata cu efect FinRay derivat din miscarea cozii unui peste.
  • Marimi 60, 80, 120
  • Pentru piese cu diametre de la 6 la 120 mm
 
Ventile > Ventile de proces si pentru alte medii actionate pneumatic si mecanic
  • Port DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • Filet G conform DIN ISO 228-1 sau filet NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1 sau filet Rc conform DIN 10226-2
  • Presiune medie 0 ... 30 bar
  • Functie 2/2, NC (Normal inchis), NO (Normal deschis), DA (Dubla actiune)
  • Adecvat pentru aproape toate mediile
  • Rezistenta chimica si termica ridicata
  • Aprobare ATEX
 
Ventile > Ventile de proces si pentru alte medii actionate pneumatic si mecanic
  • Conectare 1/4", 1/2", clema
  • Filet G sau NPT
  • Domeniul de presiune 0 ... 6 bar
  • Actionare pneumatica
  • Ventil pinch 2/2
  • Carcasa din Aluminiu + Inox (Clean Design)
  • Material etansare EPDM, NBR, silicon
  • Pentru controlul fluidelor/pudra, solide, si amestecuri de materiale
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale
Program de baza
  • Din seriile VG
  • Eficienta energetica datorita inversarii operatiei si reducerea presiunii orientata pe aplicatie.
  • Debit 140 ... 1200 l/min
  • Latime14, 18 mm
  • Conexiune G 1/8, G 1/4
  • Conector rapid 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensiune 24 V DC
  • Presiune -0,9 ... 10 ba
  • Grad protectie IP40 / IP67
  • Ventile semi-in-linie si ventile pentru placi de baza
  • Sina de conectare metalica
 
Insule de ventile > Aplicatii specifice insulelor de ventile
  • Agenti lubrifiere NSF-H1, materiale conform FDA
  • Grad de protectie IP69K, sistem de etansare redundant
  • Clean design: usor de curatat
  • Ventile 2x 2/2, 2 x 3/2, monstabil 5/2, bistabil 5/2, 5/3
  • Debit nominal standard 450 ... 760 l/min
  • Latime ventil 14 mm
  • 2 ... 32 pozitii ventil, 2 ... 32 bobine ventil
  • Modular, cu pozitiile de ventil intr-o singura rama
  • Conectare multi-pin, fieldbus I-Port / IO-Link
  • Clasa protectie IP65, IP67, IP69K