Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
Motoare si controllere
Grippere
Sisteme manipulare
Tehnologia vacuumului
Ventile
Insule de ventile
Motion Terminal
Senzori
Sisteme de procesare imagine
Prepararea aerului comprimat
Sisteme de racordare pneumatica
Tehnologie de conectare electrica
Tehnologia de control
Program
Alte echipamente pneumatice
Automatizari de proces
Solutii gata de instalare
Sisteme specifice de functii
 
 

DeviceNet konforme Produkte

Rezultate: 21
Tipareste
Insule de ventile > Periferii electrice
Program de baza
  • Integrare cuprinzatoare a functiilor prin module tehnologice
  • Variante de instalare
    • de sine statator ca interfata I/O
    • cu insula de ventile VTSA-F
    • cu insula de ventile VTSA
    • cu insula de ventile MPA-L
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Module intrari/iesiri I/O
    • digitale
    • analogice
  • Controller CODESYS optional
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
Nou 7/2018: Versiune ulterioara, noua cu protocolul HART
  • Componente individuale pentru modulul electric CPX
  • Module intrari / iesiri
    • digital / analog
  • Noduri de magistrala
  • Blocuri de conectare
  • Blocuri de interconectare
  • Placi de capat.
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
  • Mod operare
    • individual
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Protocol de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Module intrare/iesire
    • siguranta intrinseca
    • EExi Namur si Non Ex Namur
  • Variante conectare
    • M12 (IP65)
    • sir de cleme (IP54)
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
  • Componente individuale pentru modulul electric CPX-P
  • Module intrari/iesiri
    • cu siguranta intrinseca
    • EExi Namur si Non Ex Namur
  • Noduri de Bus
  • Blocuri de conectare
  • Blocuri de interconectare
  • Placi de capat
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile MPA-S
Program de baza
  • Tehnologia proportionala
  • Diagnoza comfortabila, integrata, datorita legaturii seriale
  • Pana la 8 zone de tensiune
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • maxim 64 pozitii ventil/maxim 128 bobine
    • I/O digitale
    • I/O analogice
    • Parametrizarea intrarilor si iesirilor
    • Sistem de diagnosticare integrat
    • Concepte de intretinere preventiva
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale
Program de baza
Nou 7/2018: placi de conectare cu latime 10 și 20 pentru supape de sens
  • Placa de racordare din polimer
  • Drosel fix, sigur la manipulare
  • 3 marimi de ventil mixate, expandabil in pasi
  • Debit 160 ... 870 l/min
  • Latime 10, 14 si 20 mm
  • Conectori 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-conector
  • Clasa protectie IP65, IP67
  • Functii ventil 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, si functii speciale
 
Insule de ventile > Insule de ventile bazate pe standarde > Insule de ventile VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Program de baza
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • maxim 32 pozitii de ventile / maxim 32 bobine
  • maxim 10 module electrice
    • Intrari/Iesiri digitale
    • Intrari/Iesiri analogice
    • Parametrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet de conectare: G.
 
Insule de ventile > Insule de ventile bazate pe standarde > Insule de ventile VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • maxim 32 pozitii de ventile / maxim 32 bobine
  • maxim 10 module electrice
    • Intrari/Iesiri digitale
    • Intrari/Iesiri analogice
    • Parametrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet de conectare: NPT.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile VTSA-F
Program de baza
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • Max. 32 pozitii ventile / max. 32 bobine
  • Max 10 module electrice
    • intrari/iesiri digitate
    • intrari/iesiri analogice
    • paramatrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Optimizate pentru debit
  • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet G
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile VTSA-F
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • Max. 32 pozitii ventile / max. 32 bobine
  • Max 10 module electrice
    • intrari/iesiri digitate
    • intrari/iesiri analogice
    • paramatrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Optimizate pentru debit
  • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet NPT
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
  • Modul Fieldbus pentru insulele de ventile tip VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL si CPV
  • Protocol bus:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: doua interfete I-Port prin CAPC baza pentru instalarea sistemului CTEL
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale
Program de baza
  • Din seriile VG
  • Eficienta energetica datorita inversarii operatiei si reducerea presiunii orientata pe aplicatie.
  • Debit 140 ... 1200 l/min
  • Latime14, 18 mm
  • Conexiune G 1/8, G 1/4
  • Conector rapid 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensiune 24 V DC
  • Presiune -0,9 ... 10 ba
  • Grad protectie IP40 / IP67
  • Ventile semi-in-linie si ventile pentru placi de baza
  • Sina de conectare metalica
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insule de ventile CPV, Compact Performance
  • Cea mai mare densitate de putere
  • Usor si compact
  • Latime 10 mm
  • Debit 400 l/min.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insule de ventile CPV, Compact Performance
  • Latime 14 mm
  • Debit 800 l/min.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insule de ventile CPV, Compact Performance
  • Latime 18 mm
  • Debit 1600 l/min.
 
Insule de ventile > Aplicatii specifice insulelor de ventile
  • Mai multa siguranta prin optiunea de interblocare
  • Insula compacta cu ventile de pilotare
  • Densitate mare de componente
  • Ventile: 2 x 3/2-way
  • 1 ... 24 pozitii ventile
  • Latime ventile 12, 24 mm
  • Protectie IP40
  • Debit: 10 l/min
  • Conectare multi-pin, IO-Link, I-Port
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale
  • Usor de montat si rezistent la coroziune datorita tehnologiei cu polimeri.
  • Ventile de baza cu functii 5/2 si 3/2
  • Debit 400 l/min
  • Latime 12 mm
  • Conector 4, 6 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensiune 24 VDC
  • Presiune 2.8 ... 8 bar
  • Clasa protectie IP65
  • Ventil semi-in linie
    • Actionat electric, cu pilotare, arc de intoarcere pneumatic
  • Bara de racordare metalica
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus direct/interfata CPI
  • 4 ... 16 pozitii ventile/maxim 16 bobine
  • PROFIBUS
  • Sistem instalare CPI.
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Elemente pentru conectarea electrica in serie
  • Unitate de actionare Fieldbus
 
Tehnologie de conectare electrica > Conectori > Conector pentru insule de ventile
  • Stecher de Fieldbus cu 9-pin tip Sub-D
  • Sectiune de conectare: 0,75 mm².