Rezultate: 21
Tipareste
Insule de ventile > Periferii electrice
Program de baza
  • Integrare cuprinzatoare a functiilor prin module tehnologice
  • Variante de instalare
    • de sine statator ca interfata I/O
    • cu insula de ventile VTSA-F
    • cu insula de ventile VTSA
    • cu insula de ventile MPA-L
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Module intrari/iesiri I/O
    • digitale
    • analogice
  • Controller CODESYS optional
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
Nou 7/2018: Versiune ulterioara, noua cu protocolul HART
  • Componente individuale pentru modulul electric CPX
  • Module intrari / iesiri
    • digital / analog
  • Noduri de magistrala
  • Blocuri de conectare
  • Blocuri de interconectare
  • Placi de capat.
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
  • Mod operare
    • individual
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Protocol de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Module intrare/iesire
    • siguranta intrinseca
    • EExi Namur si Non Ex Namur
  • Variante conectare
    • M12 (IP65)
    • sir de cleme (IP54)
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
  • Componente individuale pentru modulul electric CPX-P
  • Module intrari/iesiri
    • cu siguranta intrinseca
    • EExi Namur si Non Ex Namur
  • Noduri de Bus
  • Blocuri de conectare
  • Blocuri de interconectare
  • Placi de capat
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile MPA-S
Program de baza
  • Tehnologia proportionala
  • Diagnoza comfortabila, integrata, datorita legaturii seriale
  • Pana la 8 zone de tensiune
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • maxim 64 pozitii ventil/maxim 128 bobine
    • I/O digitale
    • I/O analogice
    • Parametrizarea intrarilor si iesirilor
    • Sistem de diagnosticare integrat
    • Concepte de intretinere preventiva
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale
Program de baza
Nou 7/2018: placi de conectare cu latime 10 și 20 pentru supape de sens
  • Placa de racordare din polimer
  • Drosel fix, sigur la manipulare
  • 3 marimi de ventil mixate, expandabil in pasi
  • Debit 160 ... 870 l/min
  • Latime 10, 14 si 20 mm
  • Conectori 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-conector
  • Clasa protectie IP65, IP67
  • Functii ventil 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, si functii speciale
 
Insule de ventile > Insule de ventile bazate pe standarde > Insule de ventile VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Program de baza
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • maxim 32 pozitii de ventile / maxim 32 bobine
  • maxim 10 module electrice
    • Intrari/Iesiri digitale
    • Intrari/Iesiri analogice
    • Parametrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet de conectare: G.
 
Insule de ventile > Insule de ventile bazate pe standarde > Insule de ventile VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • maxim 32 pozitii de ventile / maxim 32 bobine
  • maxim 10 module electrice
    • Intrari/Iesiri digitale
    • Intrari/Iesiri analogice
    • Parametrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet de conectare: NPT.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile VTSA-F
Program de baza
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • Max. 32 pozitii ventile / max. 32 bobine
  • Max 10 module electrice
    • intrari/iesiri digitate
    • intrari/iesiri analogice
    • paramatrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Optimizate pentru debit
  • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet G
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile VTSA-F
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • Max. 32 pozitii ventile / max. 32 bobine
  • Max 10 module electrice
    • intrari/iesiri digitate
    • intrari/iesiri analogice
    • paramatrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Optimizate pentru debit
  • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet NPT
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
  • Modulul Fieldbus pentru insule tip VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL si CPV
  • Protocoale de comunicatie:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet / IP
    • Modbus® / TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: doua interfete I-Port prin intermediul blocului de conectare electrica CAPC pentru sistemul CTEL
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale
Program de baza
  • Din seriile VG
  • Eficienta energetica datorita inversarii operatiei si reducerea presiunii orientata pe aplicatie.
  • Debit 140 ... 1200 l/min
  • Latime14, 18 mm
  • Conexiune G 1/8, G 1/4
  • Conector rapid 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensiune 24 V DC
  • Presiune -0,9 ... 10 ba
  • Grad protectie IP40 / IP67
  • Ventile semi-in-linie si ventile pentru placi de baza
  • Sina de conectare metalica
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insule de ventile CPV, Compact Performance
  • Cea mai mare densitate de putere
  • Usor si compact
  • Latime 10 mm
  • Debit 400 l/min.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insule de ventile CPV, Compact Performance
  • Latime 14 mm
  • Debit 800 l/min.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insule de ventile CPV, Compact Performance
  • Latime 18 mm
  • Debit 1600 l/min.
 
Insule de ventile > Aplicatii specifice insulelor de ventile
  • Mai multa siguranta prin optiunea de interblocare
  • Insula compacta cu ventile de pilotare
  • Densitate mare de componente
  • Ventile: 2 x 3/2-way
  • 1 ... 24 pozitii ventile
  • Latime ventile 12, 24 mm
  • Protectie IP40
  • Debit: 10 l/min
  • Conectare multi-pin, IO-Link, I-Port
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale
  • Usor de montat si rezistent la coroziune datorita tehnologiei cu polimeri.
  • Ventile de baza cu functii 5/2 si 3/2
  • Debit 400 l/min
  • Latime 12 mm
  • Conector 4, 6 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensiune 24 VDC
  • Presiune 2.8 ... 8 bar
  • Clasa protectie IP65
  • Ventil semi-in linie
    • Actionat electric, cu pilotare, arc de intoarcere pneumatic
  • Bara de racordare metalica
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile CPV-SC, Smart Cubic
  • Fieldbus direct / interfata CPI
  • 4 ... 16 pozitii ventil / max. 16 bobine solenoid
  • sistemul CPI.
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Elemente pentru conectarea electrica in serie
  • Unitate de actionare Fieldbus
 
Tehnologie de conectare electrica > Conectori > Conector pentru insule de ventile
  • Stecher de Fieldbus cu 9-pin tip Sub-D
  • Sectiune de conectare: 0,75 mm².