Products for Modbus/TCP

Rezultate: 14
Tipareste
Insule de ventile > Periferii electrice
Program de baza
  • Integrare cuprinzatoare a functiilor prin module tehnologice
  • Variante de instalare
    • de sine statator ca interfata I/O
    • cu insula de ventile VTSA-F
    • cu insula de ventile VTSA
    • cu insula de ventile MPA-L
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Module intrari/iesiri I/O
    • digitale
    • analogice
  • Controller CODESYS optional
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
Nou 7/2019: Versiuni suplimentare
  • Componente individuale pentru modulul electric CPX
  • Module intrari / iesiri
    • digital / analog
  • Noduri de magistrala
  • Blocuri de conectare
  • Blocuri de interconectare
  • Placi de capat.
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
  • Mod operare
    • individual
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Protocol de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Module intrare/iesire
    • siguranta intrinseca
    • EExi Namur si Non Ex Namur
  • Variante conectare
    • M12 (IP65)
    • sir de cleme (IP54)
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
  • Componente individuale pentru modulul electric CPX-P
  • Module intrari/iesiri
    • cu siguranta intrinseca
    • EExi Namur si Non Ex Namur
  • Noduri de Bus
  • Blocuri de conectare
  • Blocuri de interconectare
  • Placi de capat
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile MPA-S
Program de baza
  • Tehnologia proportionala
  • Diagnoza comfortabila, integrata, datorita legaturii seriale
  • Pana la 8 zone de tensiune
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • maxim 64 pozitii ventil/maxim 128 bobine
    • I/O digitale
    • I/O analogice
    • Parametrizarea intrarilor si iesirilor
    • Sistem de diagnosticare integrat
    • Concepte de intretinere preventiva
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale
Program de baza
  • Placa de racordare din polimer
  • Drosel fix, sigur la manipulare
  • 3 marimi de ventil mixate, expandabil in pasi
  • Debit 160 ... 870 l/min
  • Latime 10, 14 si 20 mm
  • Conectori 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-conector
  • Clasa protectie IP65, IP67
  • Functii ventil 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, si functii speciale
 
Insule de ventile > Insule de ventile bazate pe standarde > Insule de ventile VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Program de baza
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • maxim 32 pozitii de ventile / maxim 32 bobine
  • maxim 10 module electrice
    • Intrari/Iesiri digitale
    • Intrari/Iesiri analogice
    • Parametrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet de conectare: G.
 
Insule de ventile > Insule de ventile bazate pe standarde > Insule de ventile VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • maxim 32 pozitii de ventile / maxim 32 bobine
  • maxim 10 module electrice
    • Intrari/Iesiri digitale
    • Intrari/Iesiri analogice
    • Parametrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet de conectare: NPT.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile VTSA-F
Program de baza
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • Max. 32 pozitii ventile / max. 32 bobine
  • Max 10 module electrice
    • intrari/iesiri digitate
    • intrari/iesiri analogice
    • paramatrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Optimizate pentru debit
  • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet G
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile VTSA-F
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • Max. 32 pozitii ventile / max. 32 bobine
  • Max 10 module electrice
    • intrari/iesiri digitate
    • intrari/iesiri analogice
    • paramatrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Optimizate pentru debit
  • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet NPT
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
  • Concept complet pentru structuri decentralizate de masini si instalatii
  • 4 manunchiuri per interfata CP
  • 10 metri conducta per manunchi (Radius)
  • 4 module CP per manunchi
  • 32 intrari si 32 iesiri per manunchi.
 
Tehnologia de control > Controllere electronice
  • Controller compact cu procesor de 400 MHz
  • CoDeSys furnizat de Festo
  • 12 intrari digitale
  • 8 iesiri digitale
  • 2 contoare rapide pana la 250 kHz
  • Interfete USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps si optional IO-Link, RS232, RS485/422
 
Sisteme de procesare imagine
  • Camere inteligente pentru pozitionarea precisa a axelor, identificarea tipurilor, detectarea pozitiei si testarea calitatii 2-D a pieselor stationare si a celor mobile.
 
Tehnologia de control > Unitati de operare
  • Rezolutie mare
  • Proiectare si programare cu Designer Studio
  • Display; culori TFT
  • Marime display: 4,3 ... 13,3"
  • Rezolutie diplay: 480x272 ... 1280x800 Pixel
  • Interfete: USB, Ethernet, RS485, SD card