Rezultate: 12
Tipareste
Insule de ventile > Periferii electrice
  • Modulul Fieldbus pentru insule tip VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL si CPV
  • Protocoale de comunicatie:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet / IP
    • Modbus® / TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: doua interfete I-Port prin intermediul blocului de conectare electrica CAPC pentru sistemul CTEL
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile MPA-S
  • Actionare prin interfata AS
  • 2 pana la 5 ventile, liber configurabile (max 8 bobine) cu feedback intrari.
 
Insule de ventile > Insule de ventile bazate pe standarde > Insule de ventile VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Actionare prin interfata AS
  • maxim 8 pozitii ventil / maxim 8 bobine
  • Filet G.
 
Insule de ventile > Insule de ventile bazate pe standarde > Insule de ventile VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Actionare prin interfata AS
  • maxim 8 pozitii ventil / maxim 8 bobine
  • Filet NPT.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile VTSA-F
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Actionare prin interfata AS
  • Maxim 8 pozitii ventile / maxim 8 bobine
  • Optimizate pentru debit
  • Filet G
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile VTSA-F
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Actionare prin interfata AS
  • Maxim 8 pozitii ventile / maxim 8 bobine
  • Optimizate pentru debit
  • Filet NPT
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insule de ventile CPV, Compact Performance
  • Cea mai mare densitate de putere
  • Usor si compact
  • Latime 10 mm
  • Debit 400 l/min.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insule de ventile CPV, Compact Performance
  • Latime 14 mm
  • Debit 800 l/min.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insule de ventile CPV, Compact Performance
  • Latime 18 mm
  • Debit 1600 l/min.
 
Prepararea aerului comprimat > Combinatii de unitati de preparare aer > Seria MS
Program de baza
  • Conectare G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debit 1900 ... 5100 l/min.
 
Tehnologia de control > Controllere electronice
  • AS-i Master Gateway
  • Interfata Fieldbus PROFIBUS-DP, CANopen
  • Recunoastere adresa dubla
  • Operare directa
  • Display grafic
  • Diagnoza cuprinzatoare prin LED si Display
  • Specificatie 3.0
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
  • Module intrari/iesiri
  • Interfete pentru ventile
  • AS-Interfata / porturi fieldbus
  • Aparate de adresare
  • Componente retea AS-Interfata