Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
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
Rezultate: 1
Tipareste
Sisteme de pozitionare servopneumatice > Actionare cu sistem de masurare > Actionare liniara cu sistem de masurare
  • Masurare valori absolute
  • Grad protectie IP67
  • Pentru montare pe ghidajul clientului
  • Diametru 25, 32, 40, 63 mm
  • Cursa 100 ... 2000 mm
  • Forta 295 ... 1870 N
  • Viteza maxim 3 m/s
  • Acuratete de pozitionare cu controller de pozitie CPX-CMAX +/- 0.2 … 0.8 mm.