Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
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
Selection of new and newly designed products in our core product range

Rezultate: 4
Tipareste
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu sanii
Program de baza
  • Dimensiunea 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Lungime cursa 10 ... 200 mm
  • Forta 25 ... 589 N
  • Inel magnetic pentru sesizarea pozitiei
  • Amortizare fixa / reglabila
  • Ghidaj cu bile recirculate, caseta ghidaj cu bile (pentru dimensiunile 20, 25)
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru compact, cursa scurta si plat
Program de baza
  • Diametrul 6, 10 mm
  • Lungimea cursei 5, 10 mm
  • Forta 9,4 ... 47 N
  • Cu dubla actiune
  • Fara amortizare
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Ventile universale de control directionale
Program de baza
  • Seriile compacte
  • Conexiune M5, M7, G1/8
  • Debit 195 ... 660 l/min
  • Domeniul de presiune 1.5 ... 7 bar
  • Domeniul de temperatura −5 ... +50°C
  • Tensiune 24 V DC
  • Ventil in linie, pentru sub-baza
  • Actionat electric, pilotat
  • Revenire cu arc pneumatic
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Ventile universale de control directionale
Program de baza
  • Ventile robuste si elegante usor de folosit
  • Conexiune G1/8, G1/4
  • Debit 500 l/min
  • Domeniul de presiune 1.5 ... 8 bar
  • Domeniul de temperatura −5 ... +50°C
  • Tensiune 24 V DC
  • Ventil in linie
  • Actionat electric, pilotat
  • Revenire cu arc mecanic sau pneumatic