Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Axe electromecanice
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
Produkte für den Sondermaschinenbau und Montagetechnik

Rezultate: 47
Tipareste
Actionari pneumatice > Cilindri fara tija > Cuplaj mecanic
  • Variante ghidaj
    • Design standard
    • Ghidaj cu bile recirculate
  • Diametru 20, 25, 32, 40 mm
  • Lungime cursa 50 ... 1000 mm
  • Forta 188 ... 754 N
  • Prevazut cu inel magnetic
  • Amortizare pneumatica, cu auto-reglare la ambele capete
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu sanii
Program de baza
  • Dimensiunea 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Lungime cursa 10 ... 200 mm
  • Forta 25 ... 589 N
  • Inel magnetic pentru sesizarea pozitiei
  • Amortizare fixa / reglabila
  • Ghidaj cu bile recirculate, caseta ghidaj cu bile (pentru dimensiunile 20, 25)
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu tije de ghidare
Program de baza
  • Diametru 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lungime cursa 10 ... 400 mm
  • Forta 13 ... 4712 N
  • Prevazut cu inel magnetic
  • Amortizare fixa / reglabila
  • Ghidaj cu alunecare
  • Ghidaj cu bile recirculate
  • Variante disponibile.
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu tije de ghidare
  • Sarcina ridicata prin tije de ghidare si placa tip jug.
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Cursa 1 … 400 mm
  • Forta 68 … 4712 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa /auto-reglabila
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru compact conform ISO 21287
Program de baza
  • Mai multe variante decat in standard
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 51 … 7 363 N
  • Dubla actiune
  • Amortizare fixa/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru compact, cursa scurta si plat
  • Simplu de montat datorită gamei de interfete de montare
  • Diametre 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Lungime de cursa 5 ... 50 mm
  • Forte 9 ... 483 N
  • Dubla actiune, simpla actiune
  • Sesizarea pozitiei
  • Amortizare fixa
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru standard ISO 15552
Program de baza
  • Cilindru universal
  • Profil standard cu doua canale de senzori
  • Numeroase variante
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 2800 mm
  • Forta 483 … 7363 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru rotund conform ISO 6432
Program de baza
  • Amortizare la pozitia de capat cu auto reglare
  • Diametru 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 19 … 1870 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
  • Flansa montare
 
Senzori > Senzori de proximitate > pentru canal T
Program de baza
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurabil
  • Conexiune electrica M8, M12, capat deschis
  • ATEX 3GD
  • 5 … 30 V DC
 
Senzori > Senzori de proximitate > Pentru canal rotund
Program de baza
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurabil
  • Conexiune electrica M8, M12, capat deschis
  • 5 … 30 V DC
 
Senzori > Senzori de presiune si vacuum
Program de baza
  • Design compact 30 x 30 mm
  • Domeniu de masura -1 to 16 bar
  • Iesire comutabila si selectabila 2x PNP or 2x NPN
  • Iesire electrica 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Conexiune pneumatica G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, racord rapid 4 mm,
  • Releu de presiune
  • Releu de vacuum
  • Design compact 30 x 30 mm
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Ventile universale de control directionale
Program de baza
  • Din seriile VG
  • Conexiune M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Racord 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Debit 90 ... 1380 l/min
  • Domeniul de presiune -0,9 ... 10 bar
  • Domeniul de temperatura −5 ... +60 °C
  • Tensiune 5, 12, 24 V DC
  • Ventil in linie, semi in linie, pentru sub-baza
  • Actionat electric, pilotat
  • Revenire cu arc mecanic sau pneumatic
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Ventile universale de control directionale
Program de baza
  • Conectare electrica prin placa de conectare
  • Conexiune M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector rapid 3,4,6,8 mm
  • Debit 130-1200 l/min
  • Tensiune 24 V DC
  • Ventile semi in linie, ventile pentru placi de baza
  • Actionare electrica, pilotat
  • Revenire cu arc mecanic si pneumatic
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale
Program de baza
  • Din seriile VG
  • Eficienta energetica datorita inversarii operatiei si reducerea presiunii orientata pe aplicatie.
  • Debit 140 ... 1200 l/min
  • Latime14, 18 mm
  • Conexiune G 1/8, G 1/4
  • Conector rapid 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensiune 24 V DC
  • Presiune -0,9 ... 10 ba
  • Grad protectie IP40 / IP67
  • Ventile semi-in-linie si ventile pentru placi de baza
  • Sina de conectare metalica
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale
Program de baza
  • Placa de racordare din polimer
  • Drosel fix, sigur la manipulare
  • 3 marimi de ventil mixate, expandabil in pasi
  • Debit 160 ... 870 l/min
  • Latime 10, 14 si 20 mm
  • Conectori 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-conector
  • Clasa protectie IP65, IP67
  • Functii ventil 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, si functii speciale
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale
Program de baza
  • Debit 360 ... 700 l/min
  • Latime 10, 20 mm
  • Variabilitate: alimentare flexibila, diferite zone de presiune, alimentare suplimentara la pozitia dorita
  • comanda seriala ventile - pana la 64 poz. Ventile sau 128 bobine ventile
  • Gata pentru PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Domeniu presiune -0,9 ... 10 bar
  • Grad protectie IP65
  • I/O electrice, conectare CPI-, AS-Interface siFieldbus prin modulul tip CPX.
 
Ventile > Ventile proportionale
  • Cu tehnologie integrata piezo
  • Conectare QS4 sau placa de conectare
  • debit 7 l/min
  • Regulatoare de presiune proportionale cu 3 cai, actionate direct
  • Domeniul de presiune de la 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Ventile > Ventile proportionale
  • Cu tehnologie integrata piezo
  • Conectare QS4 sau placa de conectare
  • debit 20 l/min
  • Regulatoare de presiune proportionale cu 3 cai, actionate direct
  • Domeniul de presiune de la -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Grippere > Grippere mecanice > Gripper paralel
  • Gripper robust cu canal T pentru sarcini dificile
  • Dimensiune 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Cursa 3 ... 20 mm per bac gripper
  • Forta 53 ... 3150 N per bac gripper
  • inel magnetic
  • Racordare la aer pentru izolare
 
Sisteme de racordare pneumatica > Tuburi > Furtun calibrat la exterior
Program de baza
  • Rezistenta mare la microbi si hidroliza
  • Adecvat pentru utilizare in industria alimentara
  • Diametru exterior: 2 ... 16 mm
  • Diametru interior: 2.1 ... 11 mm
  • Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 … 10 bar
  • Temperatura ambientala: -35 … 60° C
  • Mediu operare
    • Aer comprimat
    • Vacuum
    • Apa