Rezultate: 39
Tipareste
Actionari pneumatice > Classic
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 10 … 2000 mm
  • Forta 415 … 7363 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru rotund conform ISO 6432
Program de baza
  • Amortizare la pozitia de capat cu auto reglare
  • Diametru 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 19 … 1870 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
  • Flansa montare
 
Actionari pneumatice > Classic
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 400 mm
  • Forta 42 … 7363 N
  • Dubla actiune, simpla actiune, cu impingere/cu tragere
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindri insurubabili si cilindri cu diverse optiuni de montare
  • Diametru: 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Cursa: 1 … 50 mm
  • Forta: 37 … 483 N
  • Dubla actiune, simpla actiune, cu impingere
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
 
Actionari pneumatice > Cilindri fara tija > Cuplaj mecanic
  • Design plat
  • Diametru 8, 12, 18 mm
  • Cursa 100 … 900 mm
  • Forta 30 … 153 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
  • Ghidaj cu bile
 
Actionari pneumatice > Cilindri fara tija > Cuplaj magnetic
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Lungime cursa de la 10 la 4,000 mm
  • Forta de la 68 la 754 N
  • inel magnetic
  • Amortizare reglabila.
 
Actionari pneumatice > Actuator oscilant > Actionari oscilante cu aripa batanta
  • Dimensiune 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Moment 0.15 ... 80 Nm
  • Unghi de rotatie 0 ... 270°
  • inel magnetic
  • Amortizare reglabila.
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu sanii
  • Design plat
  • Diametru 6, 10, 16 mm
  • Cursa 10 … 80 mm
  • Forta 17 ... 121 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
  • Ghidaj bile cu recirculare
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu sanii
  • Design ingust
  • Diametru 6, 10, 16 mm
  • Cursa 5 … 30 mm
  • Forta 17 ... 121 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
  • Ghidaj bile cu recirculare
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu sanii
  • Produs pentru tehnologia de manipulare si asamblare
  • Diametru: 6, 10, 16, 20, 25 mm
  • Cursa: 10 … 200 mm
  • Forta: 34 … 590 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
  • Ghidaj cu bile cu recirculare
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu tije de ghidare
  • Diametru 4, 6, 10 mm
  • cursa 5 … 30 mm
  • forta 7,5 … 47 N
  • inel magnetic
  • amortizare fixa
  • ghidaj alunecare
  • ghidaj bile cu recirculare
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu tije de ghidare
Program de baza
  • Diametru 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lungime cursa 10 ... 400 mm
  • Forta 13 ... 4712 N
  • Prevazut cu inel magnetic
  • Amortizare fixa / reglabila
  • Ghidaj cu alunecare
  • Ghidaj cu bile recirculate
  • Variante disponibile.
 
Actionari pneumatice > Mese circulare cu indexare
  • Diametru platou 65, 90, 140, 220 mm
  • Moment 2,1 ... 58,9 Nm
  • Indexare 2 ... 24.
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
Program de baza
  • Dimensiune 50, 70, 80, 120, 185
  • Cursa 50 … 8500 mm
  • Forta 50 … 2500 N.
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
  • Dimensiune 35, 45, 55, 75
  • Cursa 50 … 300 mm
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
  • Dimensiune 15, 20, 26, 33, 46
  • Cursa 25 ... 840 mm
  • Forta 19 ... 392 N
  • Ghidaj cu bile cu recirculare si surub cu bile
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
  • Dimensiune: 70, 80, 120
  • Cursa maxim : 8500 mm
  • Forta 350 … 1300 N
  • Ghidaj cu role integrat.
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
  • Dimensiune 35, 45, 55
  • Cursa 50 … 1500 mm
  • Forta: 50 … 350 N
  • Ghidaj cu bile cu recirculare sau ghidaj cu alunecare.
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
  • Dimensiune 18, 25, 40
  • Cursa 100 … 1000 mm
  • Forta 230 … 1000 N
 
Grippere > Grippere mecanice > Gripper paralel
  • Cel mai precis gripper pentru aplicatii de mare precizie
  • Dimensiune 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Lungime cursa de la 2 la 12.5 mm pe falca de prindere
  • Forta de la 40 la 415 N pe falca de prindere
  • inel magnetic.