Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
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
Rezultate: 2
Tipareste
Actionari pneumatice > Actuator oscilant > Actionari oscilante cu aripa batanta
Program de baza
  • Mai usor fata de alte actionari oscilante
  • Carcasa protejaza contra stropirii cu apa si a prafului.
  • Dimensiune 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Cuplu 0.15 ... 20 Nm
  • Unghi de oscilatie 90, 180, 270°
  • Detectare pozitie
  • Elemente de amortizare elastice fixate in ambele parti
 
Senzori > Senzori de pozitie
Program de baza
  • Pentru actionari oscilante DRVS 6 … 40 si DSM 8, 10, 12
  • Iesiri comutabile PNP, NPN si NO, NC liber programabile
  • Conexiune electrica M8
  • Distanta de sesizare 0 ..270°