Rezultate: 19
Tipareste
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru standard ISO 15552
Program de baza
  • Cilindru universal
  • Profil standard cu doua canale de senzori
  • Numeroase variante
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 2800 mm
  • Forta 483 … 7363 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru standard ISO 15552
  • Clean design:
  • Usor de curatat,
  • protectie sporita la coroziune
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 10 … 2800 mm
  • Forta 483 … 7363 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru compact, cursa scurta si plat
Program de baza
  • Optimizat in spatiu si inaltime
  • Diametru 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Cursa 2,5 … 25 mm
  • Forta 4,9 … 4712 N
  • Dubla actiune, simpla actiune, cu impingere
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
  • Optional fara filet
 
Actionari pneumatice > Actuator oscilant > Actionari oscilante cu pinion si cremaliera
Program de baza
  • Stabilitate marita chiar si la gabarit mai redus
  • Produs pentru tehnica manipularii si a montajului
  • Marimi: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Momentt 0,2 ... 112 Nm
  • Unghi oscilant 0 ... 180°
  • inel magnetic
  • Amortizare: elastica (P), amortizor hidraulic
  • Arbore cu flansa
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu sanii
Program de baza
  • Dimensiune 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diametru 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Lungime cursa 10 ... 200 mm
  • Forta 17 ... 483 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa / reglabila
  • Ghidaj cu colivie cu bile.
 
Actionari pneumatice > Cilindru de prindere > Module de prindere
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Latime 10x30, 15x40, 15x63, 20x75, 20x120, 20x180 mm
  • Lungime cursa 3 ... 5 mm
  • Forta 55 ... 1690 N.
 
Actionari pneumatice > Amortizor de soc
  • Cursa 4 ... 60 mm
  • Consum maxim de energie pe cursa 0,6 ... 380 J
  • Amortizare auto-ajustabila.
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
Program de baza
  • Sistem mecanic cu motor incorporat
  • Dimensiune: 16, 25, 40
  • Cursa: 50 ... 400 mm
  • Forta: 50 ... 650 N
  • Surub cu bile cu tija anit-rotatie
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
Program de baza
  • Forte de impingere pana la 17 kN
  • Dimensiune 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Cursa 30 ... 1500 mm
  • Forta: 600 ... 17000 N
  • Motorul poate fi montat folosind kitul axial sau paralel
  • Actionare liniara cu surub cu bile in model Clean Design
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
Program de baza
  • Dimensiune 70, 80, 120, 185
  • Cursa 50 ... 3000 mm
  • Forta 300 … 3000 N.
 
Actionari electromecanice > Actuator oscilant
  • Dimensiune 20, 25, 32
  • Moment maxim 0,7 ... 8,5 Nm
  • Unghi rotatie infinit.
 
Grippere > Grippere mecanice > Gripper paralel
  • Micro-gripper-ul pentru spatii extrem de mici
  • Dimensiune 8, 12 mm
  • Lungime cursa 2, 3 mm
  • Forta 8 ... 13,5 N per bac
  • Bac deschis
  • Bac inchis.
 
Tehnologia vacuumului > Generatoare de vacuum
  • Mentenanta preventiva
  • Generare si monitorizare vacuum intr-un singur modul cu display
  • Marime nominala 0,45 ... 2 mm
  • Racord
    • conector cu impingere QS6, QS8
  • ventil vacuum ON/OFF
  • ventil pentru impuls ejectare
  • Senzor vacuum inegrat.
 
Tehnologia vacuumului > Generatoare de vacuum
Program de baza
  • Generator de vacuum compact pentru producerea decentralizata si fara intretinere a vacuumului.
  • Dimensiune nominala 0,45 ... 3 mm
  • Conectare
    • Conector QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filet M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Tub 4, 6 mm
  • Standard
    • Conectare vacuum 90° la conectare de alimentare
  • In linie
    • Conectare la vacuum in linie cu conectarea de alimentare
  • Ventil impuls.
 
Tehnologia vacuumului > Generatoare de vacuum
Program de baza
  • Generator de vacuum compact pentru producerea decentralizata si fara intretinere a vacuumului, cu variante multiple.
  • Dimensiune nominala 0,45 ... 3 mm
  • Conectare
    • Conector QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filet M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • Conectare la vacuum 90° la conectare la alimentare
  • In linie
    • Conectare la vacuum in linie cu conectarea la alimentare
  • Ventil vacuum ON/OFF
  • Comutator vacuum integrat.
 
Tehnologia vacuumului > Tehnologie de prindere cu vacuum
  • Ventuza cu filet de montare
  • Diametru de aspiratie 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Conectare
    • Filet exterior
    • Filet interior
  • Forma rotunda
    • Standard
    • Foarte adanca
    • Burduf 1,5 pliuri
    • Burduf 3,5 pliuri
    • Forma de clopot
  • Forma ovala
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Aplicatii specifice ventilelor de cale
  • Ventil individual pentru clean design,
  • Poate fi folosit in zona de contact cu alimentele (conform standardului EN 1672-2)
  • Conectare G1/8
  • Conector 6 mm
  • Debit 300 … 650 l/min
  • Tensiune 24 V DC
  • Ventil cu placa de racordare
    • actionat electric, pilotat, revenire pneumatica
    • conectare prin cablu bifurcat
    • indicare stare cu LED
  • Placi de racordare
  • Placi de interconectare.
 
Insule de ventile > Periferii electrice
  • Modulul Fieldbus pentru insule tip VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL si CPV
  • Protocoale de comunicatie:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet / IP
    • Modbus® / TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: doua interfete I-Port prin intermediul blocului de conectare electrica CAPC pentru sistemul CTEL
 
Prepararea aerului comprimat > Classic
  • Dimensiune MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debit 550 ... 6000 l/min
  • Domeniu presiune 0.5 ... 12 bar
  • Finete filtrare 40µ