Pneumatische Antriebe für die Holzindustrie

Rezultate: 7
Tipareste
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru standard ISO 15552
Program de baza
  • Cilindru universal
  • Profil standard cu doua canale de senzori
  • Numeroase variante
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 2800 mm
  • Forta 483 … 7363 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru rotund
Program de baza
  • Amortizare la pozitia de capat cu auto reglare
  • Diametru 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 19 … 1870 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
  • Flansa montare
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru compact conform ISO 21287
Program de baza
  • Mai multe variante decat in standard
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 51 … 7 363 N
  • Dubla actiune
  • Amortizare fixa/cu autoreglare
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu tije de ghidare
  • Sarcina ridicata prin tije de ghidare si placa tip jug.
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Cursa 1 … 400 mm
  • Forta 68 … 4712 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa /auto-reglabila
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu tije de ghidare
Program de baza
  • Diametru 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lungime cursa 10 ... 400 mm
  • Forta 13 ... 4712 N
  • Prevazut cu inel magnetic
  • Amortizare fixa / reglabila
  • Ghidaj cu alunecare
  • Ghidaj cu bile recirculate
  • Variante disponibile.
 
Actionari pneumatice > Actionari cu burduf si membrana > Cilindru burduf
  • Dimensiune 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • Lungime cursa 60 ... 230 mm
  • Forta 0 ... 70000 N.
 
Actionari pneumatice > Cilindri fara tija > Cuplaj mecanic
Program de baza
  • Variante ghidaj
    • Standard
    • Ghidaj alunecare
    • Ghidaj cu bile cu recirculare
  • Diametru 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 1 … 8500 mm
  • Forta 30 … 1870 N
  • inel magnetic
  • Optiuni diverse de amortizare