Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
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
Rezultate: 2
Tipareste
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru standard ISO 15552
Program de baza
  • Cilindru universal
  • Profil standard cu doua canale de senzori
  • Numeroase variante
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 2800 mm
  • Forta 483 … 7363 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
 
Senzori > Senzori de pozitie
  • IO-Link programabil si/sau iesire de comutare
  • Distanta de sesizare 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • Iesire analogica 0 ... 20 mA
  • Programabil IO-Link®/iesire comutabila
  • Conexiune electrica M8
  • Reproductibilitate < 0.1 mm