Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
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
Powerful large cylinder with tie rods

Rezultate: 1
Tipareste
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru standard ISO 15552
  • Varianta robusta cu tiranti
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Cursa 1 ... 2800 mm
  • Forta: 483 ... 48255 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/auto-reglabila