Elektromechanische Antriebe und Steuerung

Rezultate: 10
Tipareste
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
Program de baza
  • Dimensiune 70, 80, 120, 185
  • Cursa 50 ... 3000 mm
  • Forta 300 … 3000 N.
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
Program de baza
  • Dimensiune 50, 70, 80, 120, 185
  • Cursa 50 … 8500 mm
  • Forta 50 … 2500 N.
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
  • Dimensiune 35, 45, 55, 75
  • Cursa 50 … 300 mm
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
  • Dimensiune 15, 20, 26, 33, 46
  • Cursa 25 ... 840 mm
  • Forta 19 ... 392 N
  • Ghidaj cu bile cu recirculare si surub cu bile
 
Actionari electromecanice > Actuator oscilant
Program de baza
  • Dimensiune 12, 16, 25, 32
  • Cuplu nominal 0,15 … 5 Nm
  • Unghi de rotatie infinit
 
Motoare si controllere > Servomotoare
  • Dimensiune 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Moment 1 … 120 Nm
  • Tensiune 360 … 565 V DC
  • Curent nominal 0.6 … 14.4 A
  • Se potriveste cu cablu motor
  • Se potriveste cu flansa motor.
 
Motoare si controllere > Motoare pas cu pas
Program de baza
  • Dimensiune 28, 42, 57, 87
  • Moment mentinere 0,09 ... 8,6 Nm
  • Tensiune 24 ... 72 V DC
  • Curent nominal 1,4 ... 9,5 A
  • Cablu motor adecvat
  • Flansa motor adecvata.
 
Motoare si controllere > Controller > Controller pentru motoare pas cu pas
Program de baza
  • Design compact
  • Tensiune 24 V DC
  • Curent nominal 5 A
  • Micro-pas, 12 800 pasi/rotatie
  • controller-regulator pentru motoare pas-cu pas
 
Tehnologia de control > Controllere electronice
  • Controller compact cu procesor de 400 MHz
  • CoDeSys furnizat de Festo
  • 12 intrari digitale
  • 8 iesiri digitale
  • 2 contoare rapide pana la 250 kHz
  • Interfete USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps si optional IO-Link, RS232, RS485/422
 
Insule de ventile > Periferii electrice
Program de baza
  • Integrare cuprinzatoare a functiilor prin module tehnologice
  • Variante de instalare
    • de sine statator ca interfata I/O
    • cu insula de ventile VTSA-F
    • cu insula de ventile VTSA
    • cu insula de ventile MPA-L
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Module intrari/iesiri I/O
    • digitale
    • analogice
  • Controller CODESYS optional