Rezultate: 3
Tipareste
Motoare si controllere > Servomotoare
Program de baza
  • Dimensiune 40, 60, 80, 100
  • Moment 1.4 … 30 Nm
  • Tensiune 360 … 565 V DC
  • Curent nominal 0.7 … 4.1 A
  • Se potriveste cu cablu motor
  • Se potriveste cu flansa motor.
 
Motoare si controllere > Servomotoare
  • Dimensiune 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Moment 1 … 120 Nm
  • Tensiune 360 … 565 V DC
  • Curent nominal 0.6 … 14.4 A
  • Se potriveste cu cablu motor
  • Se potriveste cu flansa motor.
 
Motoare si controllere > Motoare pas cu pas
Program de baza
  • Dimensiune 28, 42, 57, 87
  • Moment mentinere 0,09 ... 8,6 Nm
  • Tensiune 24 ... 72 V DC
  • Curent nominal 1,4 ... 9,5 A
  • Cablu motor adecvat
  • Flansa motor adecvata.