Elektrische Antriebstechnik für die Holzindustrie

Rezultate: 12
Tipareste
Motoare si controllere > Servomotoare
  • Dimensiune 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Moment 1 … 120 Nm
  • Tensiune 360 … 565 V DC
  • Curent nominal 0.6 … 14.4 A
  • Se potriveste cu cablu motor
  • Se potriveste cu flansa motor.
 
Motoare si controllere > Servomotoare
Program de baza
  • Dimensiune 40, 60, 80, 100
  • Moment 1.4 … 30 Nm
  • Tensiune 360 … 565 V DC
  • Curent nominal 0.7 … 4.1 A
  • Se potriveste cu cablu motor
  • Se potriveste cu flansa motor.
 
Motoare si controllere > Motoare pas cu pas
Program de baza
  • Dimensiune 28, 42, 57, 87
  • Moment mentinere 0,09 ... 8,6 Nm
  • Tensiune 24 ... 72 V DC
  • Curent nominal 1,4 ... 9,5 A
  • Cablu motor adecvat
  • Flansa motor adecvata.
 
Motoare si controllere > Controller > Controller pentru motoare pas cu pas
  • Tensiune 24, 48 V DC
  • Curent nominal 8 A
  • Frecventa maxima a pasilor 4 kHz.
 
Motoare si controllere > Controller > Controller pentru motoare pas cu pas
Program de baza
  • Design compact
  • Tensiune 24 V DC
  • Curent nominal 5 A
  • Micro-pas, 12 800 pasi/rotatie
  • controller-regulator pentru motoare pas-cu pas
 
Motoare si controllere > Controller > Controller pentru servo-motoare
  • Tensiune nominala 230 V AC, 400 V AC
  • Curent nominal: 2.5 ... 30 A
  • Putere nominala: 500 ... 18000 VA
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
Program de baza
  • Sistem mecanic cu motor incorporat
  • Dimensiune: 16, 25, 40
  • Cursa: 50 ... 400 mm
  • Forta: 50 ... 650 N
  • Surub cu bile cu tija anit-rotatie
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
Program de baza
  • Forte de impingere pana la 17 kN
  • Dimensiune 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Cursa 30 ... 1500 mm
  • Forta: 600 ... 17000 N
  • Motorul poate fi montat folosind kitul axial sau paralel
  • Actionare liniara cu surub cu bile in model Clean Design
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
  • Dimensiune: 70, 80, 120
  • Cursa maxim : 8500 mm
  • Forta 350 … 1300 N
  • Ghidaj cu role integrat.
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
Program de baza
  • Dimensiune 70, 80, 120, 185
  • Cursa 50 ... 3000 mm
  • Forta 300 … 3000 N.
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
Program de baza
  • Dimensiune 50, 70, 80, 120, 185
  • Cursa 50 … 8500 mm
  • Forta 50 … 2500 N.
 
Actionari electromecanice > Actionare liniara si sanii
  • Dimensiune 35, 45, 55
  • Cursa 50 … 1500 mm
  • Forta: 50 … 350 N
  • Ghidaj cu bile cu recirculare sau ghidaj cu alunecare.